MAX20069B

量产

I2C控制的汽车级4通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源

业界较早集成4通道LED驱动器的汽车TFT偏置电源

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路输出TFT-LCD偏置电源
    • TFT-LCD部分的输入为2.8V至5.5V
    • 集成440kHz或2.2MHz升压和降压-升压转换器
    • 正负3mA栅极稳压器,输出电压可调
    • 通过SEQ引脚进行电阻可编程的灵活时序控制
    • 所有输出都提供欠压检测
    • 低静态电流待机模式
  • 4通道LED背光驱动器
    • 每通道电流高达150mA
    • 输入电压范围:4.5V至42V
    • 集成升压/SEPIC控制器(440kHz或2.2MHz)
    • 200Hz时的调光比为10,000:1
    • 自适应电压优化功能可降低LED电流沉中的功耗
    • 灯串开路、LED短路和接地短路诊断功能
  • 低电磁辐射(EMI)
    • 支持LED灯串相移调光
    • 对LED驱动器和TFT采用扩频技术
    • 通过I2C微调的可选开关频率
  • 提供用于控制和诊断的I2C接口
    • 通过FLTB引脚和I2C进行故障指示
  • 过载和热保护
  • 环境工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 40引脚(6mm x 6mm) TQFN封装,带裸露焊盘
MAX20069B
I2C控制的汽车级4通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX20069EVKIT

MAX20069评估板

特性和优点

  • 演示MAX20069的可靠性
  • TFT电源部分输入范围为2.8V至5.5V
  • LED驱动器部分输入范围为4.5V至42V
  • 2.2MHz或440kHz I2C可编程升压和反相升/降压开关频率,TFT电源部分带扩频选项
  • 2.2MHz或440kHz I2C可编程升压工作频率,LED驱动部分带扩频选项,四路150mA LED驱动器
  • TFT部分默认输出电压(独立模式)
  • +6V @ 150mA (升压型开关调节器)
  • -6V @ 100mA (反相Buck-Boost开关调节器)
  • +16V @ 3mA (正电荷泵)
  • -7V @ 3mA (负电荷泵)
  • HB LED灯串输出电流可配置为20mA、50mA、100mA、120mA或150mA
  • 演示升压LED驱动器的逐周期限流和热关断功能
  • 演示LED驱动部分的自适应电压优化
  • I2C编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB布局和热设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20069评估板(EV kit)用于演示MAX20069 IC高度集成电源及LED背光驱动器,适用于汽车TFT-LCD设计。评估板为完全装配并经过测试的表贴PCB,为小尺寸汽车显示屏提供完备的电源管理方案。评估板演示buck-boost转换器、升压转换器、两个栅极电压控制器,以及为四串LED驱动器供电的升压转换器功能。

评估板可配置工作在独立模式或I2C模式。

评估板的TFT偏置部分工作在2.8V至5.5V直流电压。升压型开关调节器(POS)配置为4V至18V输出,提供高达150mA电流。buck-boost反相转换器(NEG)产生跟随正压输出的负输出电压(低至最小-7V),可提供高达100mA电流;栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,产生+28V (GVDD)和-21.5V (GVEE)电源,每路均可提供3mA电流。

评估板的LED驱动部分采用直流供电,范围为4.5V至HB LED灯串的正向偏压。评估板可承受52V抛负载电压。评估板也可演示IC其它功能,例如自适应电压优化、过压和欠压保护、逐周期限流、热关断,以及利用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光。

评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估板还提供Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 汽车中心显示器
  • 汽车仪表盘
  • 汽车抬头显示
  • 汽车导航系统

MAX20069EVKIT
MAX20069评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20069B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览