MAX25069

推荐用于新设计

I2C控制的汽车级6通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 输出 TFT-LCD 偏置电源
    • TFT-LCD 功能块的输入电压范围为 2.65V 至 5.5V
    • 集成 420kHz 或 2.1MHz 升压和升降压转换器
    • 正负 15mA 栅极电压稳压器,可调节输出电压(三倍/逆变倍增器)
    • 灵活测序
    • 所有输出的欠压检测
    • 低静态电流待机模式
  • 6 通道,36V LED 背光驱动器
    • 适用于外部 nMOSFET 系列开关的 NGATE 控制
    • 可编程的 nMOSFET 限流值
    • 每个通道的电流高达 150mA
    • 4.5V 至 36V 输入电压范围,启动后以 3V 工作
    • 集成升压/SEPIC 控制器(400kHz 至 2.2MHz,可同步)
    • 200Hz 时的调光比为 16,667:1
    • 自适应电压优化,可在 LED 电流沉中降低功耗
    • 灯串开路、LED 短路和 GDN 短路检测
  • 低 EMI
    • LED 灯串相移调光
    • LED 驱动器和 TFT 上的扩频选项
    • 可选的开关频率
  • I2C 控制和诊断接口
    • 通过 FLTB 引脚 I2C 提供故障指示
    • 非易失性配置存储器
  • 过载和过热保护
  • 工作环境温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 48 引脚、7mm x 7mm TQFN 封装,带裸焊盘
  • AEC-Q100 1 级
MAX25069
I2C控制的汽车级6通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX25169EVKIT

适用于 MAX25069 和 MAX25169 的评估套件

特性和优点

  • 演示 MAX25069 或 MAX25169 ASIL 版本的稳健性
  • TFT-LCD 电源部分的 2.65V 至 5.5V 输入范围
  • LED 驱动器部分的宽 4.5V 至 36V 输入范围
  • 可选的开关频率(2.1MHz 或 420kHz),且 TFT 电源部分具有扩频选项。
  • 2.2MHz 或 400kHz 可编程电阻器开关频率,且具有六个 150mA LED 驱动器的 LED 驱动器部分具有扩频选项。
  • 400kHz 至 2.2MHz 开关频率的同步输入
  • 默认输出电压(独立模式)
    • 200mA 时 6.8V 输出(升压转换器)
    • -200mA 时 -6.8V 输出(反相稳压器)
    • 15mA 时 12.8V 输出(正电荷泵稳压器)
    • 15mA 时 -9.5V 输出(负电荷泵稳压器)
  • 适用于可用集中的其他值的板载可编程能力。
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期限流值和热关断特性
  • 演示宽调光比
  • 演示可实现更佳 EMI、声学性能和更高调光比的混合调光
  • 演示顺滑亮度变迁的淡入/淡出效果
  • 用于展示热折回功能
  • I2C 可编程能力
  • 专用 GUI
  • 完全测序灵活性
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 完全组装和测试
  • 产品详情

    MAX25169 评估套件(TV 套件)用于演示 MAX25069/MAX25169 IC,这是用于汽车 TFT-LCD 应用的高度集成式电源和和 LED 背光驱动器。该 EV 套件是一款全面装配并经过测试的表面贴装 PCB,用于为汽车显示屏提供完整的电源管理解决方案。该 EV 套件用于演示一个具有测序开关的电流模式升压转换器 (HVINP–AVDD),一个电流模式反相稳压器 (NAVDD),正负栅极电压控制器(VGON 和 VGOFF),以及一个为六串 LED 驱动器供电的升压转换器。

    该 EV 套件可配置为以独立模式或 I2C 模式工作。

    该 EV 套件的 TFT-LCD 电源部分可在 2.65V 至 5.5V 直流电源电压范围内工作。升压稳压器 (HVINP) 配置为双极模式可输出 4.9V 至 10.5V 电压,配置为单级模式可输出 11.7V 至 18V 电压,并且可提供高达 300mA 的电流。反相稳压器 (NAVDD) 可产生负输出,用于跟踪升压转换器的电压,并且可提供高达 200mA 的电流。栅极驱动器电源由调节的电荷泵组成,在双极模式下可产生 8.4V 至 21V 的电压,而在单级模式下可产生 12.6V 至 31.5V 的电压 (VGON),在 VGOFF 模式下则可产生 -4V 至 -18V 的电压。它们可提供高达 15mA 的电流,具体取决于 AVDD 设置。

    HB LED 驱动器部分演示了一个升压 DC-DC 预稳压器以及六个线性电流消耗通道。升压预稳压器以 2.2MHz 或 400kHz 的频率切换,并作为电流模式控制的稳压器运行,可为电流消耗提供高达 900mA 的电流。每个 LED 通道的工作电压可高达 36V,并且可提供高达 150mA 的电流。

    该 EV 套件的 LED 驱动器部分的工作电压范围为 3V 直流电压到高亮度 (HB) LED 灯串正向电压。该 EV 套件还演示了 IC 的其他特性,如可调输出电压、广泛的诊断功能,从而以帮助实现 ASIL-B 安全级别、热关断、相移脉冲宽度调制 (PWM) 调光等。

    通过利用应用到 DIM 焊盘上的 PWM 信号可执行外部调光,也可以通过 I2C 编程所需的调光频率和单个占空比来进行内部调光。通过寄存器位可使能混合调光特性,从而减少 EMI。

    该 EV 套件提供了一个 I2C 接口,可与 PICO BOARD MAX32625 或第三方 I2C 主设备(如通用微控制器)配合使用。

    该 EV 套件还包括与 Windows® 兼容的软件,可提供一个简单的图形用户界面 (GUI) 来实现 IC 的功能。

    MAX25169EVKIT
    适用于 MAX25069 和 MAX25169 的评估套件

    最新评论

    近期浏览