MAX20069C
量产I2C控制的汽车级4通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源
集成4通道LED驱动器的汽车级TFT偏置电源
- 产品模型
- 4
产品详情
- 4路输出TFT-LCD偏置电源
- TFT-LCD部分的输入为2.8V至5.5V
- 集成440kHz或2.2MHz升压和降压-升压转换器
- 正负3mA栅极稳压器,输出电压可调
- 通过SEQ引脚进行电阻可编程的灵活时序控制
- 所有输出都提供欠压检测
- 低静态电流待机模式
- 4通道LED背光驱动器
- 每通道电流高达150mA
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 集成升压/SEPIC控制器(440kHz或2.2MHz)
- 200Hz时的调光比为10,000:1
- 自适应电压优化功能可降低LED电流沉中的功耗
- 灯串开路、LED短路和接地短路诊断功能
- 低电磁辐射(EMI)
- 支持LED灯串相移调光
- 对LED驱动器和TFT采用扩频技术
- 可选开关频率
- 带有用于控制和诊断的I2C接口
- 通过FLTB引脚和I2C进行故障指示
- 过载和热保护
- 环境工作温度范围:-40°C至+105°C
- 40引脚(6mm x 6mm) TQFN封装,带裸露焊盘
MAX20069C是一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动器IC,适用于汽车TFT-LCD应用。该IC集成了一个降压-升压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动器电源和一个升压/SEPIC转换器,可为显示屏背光中的一到四串LED供电。
源极驱动器电源由一个同步升压转换器和一个反相降压-升压转换器组成,可产生高达+18V和低至-7V的电压。正源极驱动器可提供高达120mA的电流,而负源极驱动器可提供100mA的电流。正源极驱动器电源调节电压(VPOS)的设定方式是在FBP上连接一个外部电阻分压器或通过I2C。负源极驱动器电源电压(VNEG)始终严格调节至-VPOS(最低至-7V)。源极驱动器电源在2.8V到5.5V的输入电压范围内工作。
栅极驱动器电源内含产生+28V至-21.5V电压的稳压电荷泵,每个电源可提供高达3mA的电流。
该IC具有一个采用单独输入电压(VBATT)工作的四灯串LED驱动器,最多可为四串LED供电,每串的电流为150mA(最大值)。该IC具有逻辑控制的脉宽调制(PWM)调光功能,最小脉宽低至500ns,可选择在LED灯串彼此之间进行相移。启用相移后,每个灯串会在不同的时间导通,从而减少输入和输出纹波以及可听到的噪声。如果禁用相移,电流沉会同时导通,且电流沉可以并联连接。
可通过SEQ引脚上的电阻或通过I2C接口选择七种预设模式之一,对所有电源域的启动和关断序列进行控制。
MAX20069C采用带裸露焊盘的40引脚(6mm x 6mm)TQFN封装,工作环境温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车仪表盘
- 汽车平视显示器
- 汽车导航系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20069CGTL/V+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX20069CGTL/V+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX20069CGTL/VY+ | 40-LFCSP_SS-6X6X0.75 | ||
MAX20069CGTL/VY+T | 40-LFCSP_SS-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 11, 2021 - 2216 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20069CGTL/V+ | 量产 | |
MAX20069CGTL/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20069C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论