MAX16926
推荐用于新设计具有看门狗功能的4路输出汽车显示屏电源解决方案
面向汽车显示应用的先进汽车PMIC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高集成度
- 汽车电池供电的完整显示屏电源解决方案
- 一个高压2.1A降压转换器(3.3V)
- 一个高压100mA低IQ线性稳压器(3.3V)
- 一个低压1.6A降压转换器(1.1V)
- 一个175mA低压线性稳压器(1.8V)
- 电源良好输出
- 集成看门狗定时器
- 稳定可靠,低EMI
- 可编程开关频率
- 内部扩频振荡器>
- 摆率控制开关
- 热关断保护
- 采用紧凑型TQFN20 4mm x 4mm封装
MAX16926是一款4通道电源管理IC,可用于现代汽车TFT显示屏应用中的主电压轨设计。MAX16926和MAX20069 TFT电源与LED背光驱动器组合而成的双芯片解决方案可以满足汽车显示屏电源要求。
MAX16926集成高压降压转换器,可将电池电压转换为3.3V中间电压轨。此外,有一个始终开启的高压、低静态电流线性稳压器以3.3V供电。
低压部分由一个全集成DC/DC转换器和一个依靠中间电压轨运行的LDO组成。该低压DC/DC转换器提供1.1V电压,而LDO会产生1.8V电压。此外,集成的看门狗定时器可防止代码失控。
通过单个START控制引脚即可执行启动序列,从而简化了器件控制。MAX16926的外部pMOSFET控制模块支持将电池电压切换至下游器件,例如背光升压转换器。
MAX16926采用TQFN封装,工作温度范围为-40°C至105°C。
应用
- 信息娱乐显示屏
- 中央信息显示屏
- 仪器群集
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16926GTP/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16926GTP/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16926GTPB/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16926GTPB/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16926GTPE/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16926GTPE/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16926GTPI/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16926GTPI/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16926的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论