MAX9633

过期

双通道36V运算放大器,用于18位SAR ADC前端

可快速建立高压信号的运算放大器,理想用于ADC缓冲

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声(1kHz时为3nV/)和低失真(10kHz时为130dB) ADC驱动器
  • 750ns快速建立时间,16位精度
  • 200µV (最大值)低输入失调电压
  • 0.9µV/°C低输入失调温度系数
  • 27MHz增益带宽积
  • 4.5V至36V较宽的供电范围
  • 单位增益稳定
  • ±6kV HBM ESD保护
  • 8引脚TDFN和SOIC封装
MAX9633
双通道36V运算放大器,用于18位SAR ADC前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


参考电路

5865fig01
MAXREFDES71 参考设计

MAXREFDES71:带变压器驱动电源的2通道模拟输入/模拟输出

特性和优点

应用

  • 工业控制自动化
  • 伺服驱动

竞争优势

  • 高速
  • 高精度
  • 低噪声

特征

  • 两路独立的模拟输入
  • 两路独立的模拟输出
  • 电源与数字信号隔离
  • 高速400ksps模拟输入采样率
  • 高精度16位分辨率
  • 电压输出在17µs内稳定到2 LSB之内
  • 电流输出在77µs内稳定到2 LSB之内
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • ZedBoard™平台配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES32
MAXREFDES32 参考设计

具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出

特性和优点

  • 两个独立的模拟输入
  • 两个独立的模拟输出
  • 隔离电源和数据
  • 400ksps高速模拟输入采样速率
  • 高精度16位分辨率
  • 电压输出在17µs内稳定在2 LSB以内
  • 电流输出在77µs内稳定在2 LSB以内
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES75
MAXREFDES75 参考设计

MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出

特性和优点

  • 比例测量或与高精度电压基准进行比较测量
  • 用户可编程传感器(负载单元)的失调和增益校准
  • 用户可编程DAC的失调和增益校准
  • 用户可编程电压输出范围映射
MAXREFDES61 - Block Diagram
MAXREFDES61 参考设计

16位、四路模拟输入微型PLC卡

特性和优点

  • 高精度
  • -10至+10V ±20%电压输入
  • 4至20mA +20%电流输入
  • 隔离电源和数据
  • 微型PLC规格
  • 器件驱动器
  • C语言源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDES71
MAXREFDES71:带变压器驱动电源的2通道模拟输入/模拟输出
MAXREFDES32
具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出
MAXREFDES75
MAXREFDES75#:集成16位DAC的24位电子秤,提供0至10V输出
MAXREFDES61
16位、四路模拟输入微型PLC卡

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9633的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览