MAX16074
推荐用于新设计4焊球(1mm x 1mm)晶片级封装微处理器监控电路
µP监控电路,采用节省空间的1mm x 1mm封装,消耗极低功耗
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0.7µA超低电源电流
- 超小尺寸(1mm x 1mm)、4焊球UCSP封装
- 20µs、8ms、34ms和140ms复位超时选项
- 工厂设置的复位门限范围为1.58V至3.08V,步长约为100mV
- 在整个温度范围内具有±2.5%的门限精度
- 手动复位输入
- 可确保在VCC = 1.0V时复位有效
- 可忽略VCC电压的快速瞬变
MAX16072/MAX16073/MAX16074超小尺寸、超低功耗微处理器(µP)监控电路具有高精度带隙基准、比较器以及用于设置门限电压的内部调节电阻。该系列器件设计用于监测系统电源电压,在上电、断电及欠压条件时触发报警输出。器件在监测1.8V至3.6V标称系统电压时,无需外部元件和调节,极大地提高了电路可靠性,降低了成本。
MAX16072具有推挽式、低电平有效复位输出,MAX16073具有推挽式、高电平有效复位输出,MAX16074具有漏极开路、低电平有效复位输出。器件经过设计,可忽略VCC电压的快速瞬变。器件还包含一路手动复位输入(/MR)。
MAX16072/MAX16073/MAX16074采用节省空间的1mm x 1mm、4焊球晶片级封装(UCSP™)。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA
- 便携式/电池供电设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16074RS17D2+ | Ultra Chip-Scale Package, 2x2 Array | ||
MAX16074RS17D2+T | Ultra Chip-Scale Package, 2x2 Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX16074RS17D2+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX16074RS17D2+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源监控器 17 | ||
MAX6380 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6379 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6378 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6377 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6376 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6375 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6713 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX6712 | 过期 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX6711 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX812 | 量产 | 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入 |
MAX811 | 量产 | 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16074的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论