MAX6348
量产3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
业内功耗最低的复位IC,仅消耗500nA电流,无需外部元件
- 产品模型
- 13
产品详情
- 超低电源电流:1µA(最大值)(MAX6326/MAX6327/MAX6328)
- 精确监控2.5V、3V、3.3V和5V电源电压
- 复位阈值范围为2.2V至4.63V
- 可在整个温度范围内完全符合规格
- 上电复位脉冲宽度:100ms(最小值)
- 低成本
- 提供三个版本:推挽低电平有效RESET、推挽RESET和开漏低电平有效RESET
- 电源瞬变抗扰度
- 无需外部元件
- 3引脚SC70/SOT23封装
- 与MAX803/MAX809/MAX810引脚兼容
MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348微处理器(µP)监控电路可监控µP和数字系统中的电源。当与2.5V、3V、3.3V和5V供电电路一起使用时,这些器件无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。
这些电路执行单一功能:每当VCC电源电压下降到预设阈值以下,它们都会将复位信号置位,并在VCC上升到复位阈值以上后将该信号保持置位状态至少100ms。这些器件之间只有输出有所不同。MAX6326/MAX6346(推挽)和MAX6328/MAX6348(开漏)提供低电平有效复位输出。MAX6327/MAX6347提供高电平有效推挽复位输出。VCC低至1V时,所有这些器件都能处于正确的状态。复位比较器旨在忽略VCC的快速瞬变。复位阈值可在2.2V和4.63V之间进行工厂调整,增量约为100mV。提供21个标准版本。有关非标准版本的供货情况,请联系工厂。
这些器件具有超低电源电流(MAX6326/MAX6327/MAX6328最大为1µA),因此非常适合便携式设备应用。所有六款器件均采用节省空间的SOT23和SC70封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6348UR33+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR33+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR40+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR40+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR44+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR44+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR45+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR45+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR46+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348UR46+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6348XR35+ | Single Chip Package | ||
MAX6348XR46+ | Single Chip Package | ||
MAX6348XR46+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX6348UR33+ | 量产 | |
MAX6348UR33+T | 量产 | |
MAX6348UR40+ | 量产 | |
MAX6348UR40+T | 量产 | |
MAX6348UR44+ | 量产 | |
MAX6348UR44+T | 量产 | |
MAX6348UR45+ | 量产 | |
MAX6348UR45+T | 量产 | |
MAX6348UR46+ | 量产 | |
MAX6348UR46+T | 量产 | |
9月 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX6348UR33+ | 量产 | |
MAX6348UR40+ | 量产 | |
MAX6348UR40+T | 量产 | |
MAX6348UR44+ | 量产 | |
MAX6348UR44+T | 量产 | |
MAX6348UR45+ | 量产 | |
MAX6348UR45+T | 量产 | |
MAX6348UR46+ | 量产 | |
MAX6348UR46+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6348UR33+T | 量产 | |
MAX6348UR40+T | 量产 | |
MAX6348UR46+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6348UR45+T | 量产 | |
MAX6348UR46+T | 量产 | |
7月 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX6348XR35+ | 最后购买期限 | |
MAX6348XR46+ | 量产 | |
MAX6348XR46+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6348的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论