MAX6711
量产4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
业内唯一的4引脚SC70复位IC,带手动复位
- 产品模型
- 8
产品详情
- 对2.5V、3.0V、3.3V和5.0V电源电压进行精密监控
- 可在整个温度范围内完全符合规格
- 提供三种输出配置
- 推挽低电平有效RESET输出(MAX6711)
- 推挽RESET输出(MAX6712)
- 开漏低电平有效RESET输出(MAX6713)
- 上电复位脉冲宽度:140ms(最小值)
- 手动复位输入
- 电源电流:12µA
- 低至VCC = +1V时确保复位有效
- 电源瞬变抗扰度
- 无需外部元件
- 4引脚SC70封装
MAX6711/MAX6712/MAX6713微处理器(µP)监控电路用于监控µP和数字系统中的电源。当与+5.0V、+3.3V、+3.0V或+2.5V供电电路一起使用时,它们无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。同时还提供去抖手动复位输入。
每当VCC电源电压下降至预设阈值以下或每当手动复位信号置位时,这些电路都会将复位信号置位。在VCC上升到复位阈值以上或手动复位取消置位后,复位信号保持置位状态至少140ms。提供适用于各种工作电源电压的复位阈值。
MAX6713具有开漏输出级,而MAX6711/MAX6712具有推挽输出。MAX6713的开漏低电平有效RESET输出需要一个可以连接到高于VCC的电压的上拉电阻。MAX6711/MAX6713具有低电平有效复位输出,而MAX6712具有高电平有效复位输出。复位比较器旨在忽略VCC的快速瞬变,并且当VCC低至1V时,输出能处于正确的逻辑状态。
MAX6711/MAX6712/MAX6713具有低电源电流,因此非常适合用于便携式设备。这些器件采用4引脚SC70封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 控制器
- 重要µP和µC电源监控
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6711MEXS+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6711MEXS+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6711REXS+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6711REXS+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6711SEXS+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6711SEXS+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6711TEXS+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6711TEXS+T | 4-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
MAX6711MEXS+ | 量产 | |
MAX6711MEXS+T | 量产 | |
MAX6711SEXS+ | 量产 | |
MAX6711SEXS+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6711的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论