MAX6347

量产

3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路

业内功耗最低的复位IC,仅消耗500nA电流,无需外部元件

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电源电流:1µA(最大值)(MAX6326/MAX6327/MAX6328)
  • 对2.5V、3V、3.3V和5V电源电压进行精密监控
  • 复位阈值范围:2.2V至4.63V
  • 可在整个温度范围内完全符合规格
  • 上电复位脉冲宽度:100ms(最小值)
  • 低成本
  • 提供三个版本:推挽低电平有效RESET、推挽RESET和开漏低电平有效RESET
  • 电源瞬变抗扰度
  • 无需外部元件
  • 3引脚SC70/SOT23封装
  • 与MAX803/MAX809/MAX810引脚兼容
MAX6347
3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6332 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
单电源监控器 5
MAX6333 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6334 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6335 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6347的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览