MAX6712
过期4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
业内唯一的4引脚SC70复位IC,带手动复位
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- Precision Monitoring of 2.5V, 3.0V, 3.3V, and 5.0V Power-Supply Voltages
- Fully Specified Over Temperature
- Available in Three Output Configurations
- Push-Pull active-low RESET Output (MAX6711)
- Push-Pull RESET Output (MAX6712)
- Open-Drain active-low RESET Output (MAX6713)
- 140ms min Power-On Reset Pulse Width
- Manual Reset Input
- 12µA Supply Current
- Guaranteed Reset Valid to VCC = +1V
- Power-Supply Transient Immunity
- No External Components
- 4-Pin SC70 Package
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6712SEXS+T | 4-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6712的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论