MAX6380

量产

3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器

业内尺寸最小、功耗最低的电压检测器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电源电流:500nA (MAX6375/MAX6376/MAX6377)
  • 阈值范围为2.20V至4.63V,增量约为100mV
  • 整个温度范围内的阈值精度:±2.5%
  • 低成本
  • 提供三个版本:推挽低电平有效OUT、推挽OUT和开漏低电平有效OUT
  • 电源瞬变抗扰度
  • 无需外部元件
  • 采用3引脚SC70或3引脚SOT23封装
MAX6380
3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6807 电压检测器
单电源监控器 10
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6808 量产 电压检测器
MAX836 量产 4引脚、微功耗电压监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6380的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览