MAX6378
量产3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
业内尺寸最小、功耗最低的电压检测器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超低电源电流:500nA (MAX6375/MAX6376/MAX6377)
- 阈值范围为2.20V至4.63V,增量约为100mV
- 整个温度范围内的阈值精度:±2.5%
- 低成本
- 提供三个版本:推挽低电平有效OUT、推挽OUT和开漏低电平有效OUT
- 电源瞬变抗扰度
- 无需外部元件
- 采用3引脚SC70或3引脚SOT23封装
MAX6375-MAX6380是用于监控电池、电源和稳压系统电压的超低功耗电路。每个检测器都包含一个精密带隙基准电压源、比较器和用于设置指定跳变阈值电压的内部调整电阻。这些器件用于监控2.5V至5V的标称系统电压时,无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。
这些电路执行单一功能:每当VCC电源电压下降至预设阈值以下时,它们都会将复位信号置位。这些器件的输出逻辑配置和预设阈值电压有所不同。MAX6375/MAX6378(推挽)和MAX6377/MAX6380(开漏)提供低电平有效输出(当VCC低于VTH时,低电平有效OUT为逻辑低电平)。MAX6376/MAX6379提供高电平有效推挽输出(当VCC低于VTH时,OUT为逻辑高电平)。VCC低至1V时,所有器件都能处于正确的输出逻辑状态。该检测器旨在忽略VCC的快速瞬变。MAX6375/MAX6376/MAX6377的电压阈值范围为2.20V和3.08V,增量约为100mV。MAX6378/MAX6379/MAX6380的电压阈值范围为3.30V和4.63V,增量约为100mV。
这些器件具有500nA的超低电源电流(MAX6375/MAX6376/MAX6377),因此非常适合便携式设备应用。所有六款器件均采用节省空间的SC70封装或小型SOT23封装。
应用
- 负载切换/电源时序
- 便携式电池供电设备
- 数字/模拟系统中的电源监控
- 精密电池监控
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6378UR44+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6378UR44+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6378UR46+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6378UR46+T | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6378XR35+ | Single Chip Package | ||
MAX6378XR35+T | Single Chip Package | ||
MAX6378XR46+ | Single Chip Package | ||
MAX6378XR46+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX6378UR44+ | 量产 | |
MAX6378UR44+T | 量产 | |
MAX6378UR46+ | 量产 | |
MAX6378UR46+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6378UR44+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6378UR44+T | 量产 | |
7月 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX6378XR35+ | 量产 | |
MAX6378XR35+T | 量产 | |
MAX6378XR46+ | 量产 | |
MAX6378XR46+T | 量产 | |
4月 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
MAX6378XR35+ | 量产 | |
MAX6378XR35+T | 量产 | |
MAX6378XR46+ | 量产 | |
MAX6378XR46+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6807 | 电压检测器 | |
单电源监控器 10 | ||
MAX6806 | 量产 | 电压检测器 |
MAX6808 | 量产 | 电压检测器 |
MAX836 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX837 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
集成参考源的比较器 4 | ||
MAX9040 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
MAX9041 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
MAX9050 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
MAX9051 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6378的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论