MAX811

量产

4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入

4引脚SOT复位IC,带有手动复位

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成电压监控器通过添加手动复位提高了系统稳健性
    • 对3V、3.3V和5V电源电压进行精密监控
    • 上电复位脉冲宽度:140ms(最小值)
      • - 低电平有效RESET输出(MAX811)、RESET输出(MAX812)
    • 在整个温度范围内稳定可靠
    • 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效(MAX811)
    • 电源瞬变抗扰度
  • 节省电路板空间
    • 无需外部元件
    • 4引脚SOT143封装
  • 低功耗简化了电源要求
    • 电源电流:6µA
MAX811
4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6332 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
单电源监控器 13
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX811的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览