eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADUM1250

量产

热插拔双向I2C隔离器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双向I2C通信
  • 开漏接口
  • 适合热插拔应用
  • 30 mA吸电流能力
  • 1000 kHz工作频率
  • 电源电压/逻辑电平:3.0 V至5.5 V
  • 符合RoHS标准的8引脚SOIC封装
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 安全和法规认证
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
      • 加强型VIORM = 560 V 峰值
    • 1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    • IEC/EN/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CAN/CSA-C22.2 No. 14-18
    • GB4943.1-2011
ADUM1250
热插拔双向I2C隔离器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 3

应用笔记 7

技术文章 9

安全和法规认证 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADuM1250

ADuM1250评估板

特性和优点

  • 可访问两个双向数据通道
  • 多个连接选项
  • 支持有源探头
  • 提供电缆端接
  • 支持PCB边缘安装型同轴连接器
  • 轻松配置

产品详情

EVAL-ADuM1250EBZ支持两个双向通道,以便评估采用8引脚SOIC封装的隔离式I2C接口。该评估板提供JEDEC标准、8引脚SOIC_N焊盘布局。该布局支持信号分配、环回和以VDDx或GNDx层为参考的负载,以及优化的旁路电容。信号源可通过接头引脚或边缘安装超小A型(SMA)连接器(SMA连接器需要单独订购)传导至电路板。

该评估板上的螺丝端子板提供电源连接。电路板集成200mil (5.08mm)接头位置,可兼容有源探头(探头接头引脚需要单独订购)。EVAL-ADuM1250EBZ评估板可用于评估ADuM1250、ADuM1251、ADuM2250和ADuM2251器件。虽然EVAL- ADuM1250EBZ的焊盘布局不支持ADuM2250和ADuM2251 16引脚SOIC_W和SOIC_IC封装,但为了便于评估这些器件分别与ADuM1250和ADuM1251功能相当。其区别仅在于封装和隔离功能。因此,ADuM1250和ADuM1251评估也适用于ADuM2250和ADuM2251。

该评估板遵循印刷电路板(PCB)的4层板良好设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该评估板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。在高工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考《AN-1109应用笔记》,了解其它评估板布局技巧。

ADuM1250数据手册提供ADuM1250的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南UG-1100与数据手册。

eval board
EVAL-FMCMOTCON2

停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

FMCMOTCON2评估套件允许用户:


  • 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
  • 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。

两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。

该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。

控制器板

  • 与高低电压驱动板接口的数字板
  • 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
  • FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
  • 完全隔离的数字控制和反馈信号
  • 隔离式Xilinx XADC接口
  • 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
  • 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
  • 数字传感器接口
    • EnDat
    • BISS接口

驱动板

  • 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
  • 同时驱动2个电机
  • 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
  • 支持的电机类型
    BLDC
    PMSM
    有刷直流电机
    步进电机(双极性/单极性)
  • 集成过流保护
  • 反向电压保护
  • 利用隔离式ADC测量电流和电压
  • BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
  • 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响

集成嵌入式控制功能的测功器系统

  • 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
  • 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
  • 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
  • 测量和显示负载电机电流
  • 测量和显示负载电机速度
  • 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制

软件:

示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

EVAL-ADuM1250
ADuM1250评估板
EVAL-FMCMOTCON2
停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板
EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

参考电路

Simplified Circuit Diagram for EVAL-CN0422-EBZ
CN0422 参考设计

HDMI 1.3a协议采用iCoupler® 隔离技术实现电气隔离 

特性和优点

  • 在720p/60Hz时支持HDMI 1.3
  • 2500V电气隔离
  • 通过USB供电
CN0565 01 new
CN0565 参考设计

Electrical Impedance Tomography Measurement System

特性和优点

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable 
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
Fully Isolated Data Acquisition System for Conductivity Measurements
CN0349 参考设计

完全隔离式电导率测量数据采集系统

特性和优点

  • 电导率测量精度达1%
  • 小型PCB
  • 完全隔离


CN0422
HDMI 1.3a协议采用iCoupler® 隔离技术实现电气隔离 
CN0565
Electrical Impedance Tomography Measurement System
CN0349
完全隔离式电导率测量数据采集系统

最新评论

近期浏览