eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADG715

量产

CMOS、低压、I2C 兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • I2C兼容型接口
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V双电源
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.6 Ω
  • 漏电流:0.1 nA
  • 八通道单刀单掷开关
  • 上电复位
  • 快速开关时间
  • TTL/CMOS兼容型
  • 24引脚TSSOP和24引脚LFCSP封装

ADG715
CMOS、低压、I2C 兼容型接口、串行控制、八通道单刀单掷开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-24TSSOP

开关和多路复用器产品系列中用于24引脚TSSOP器件的评估板

特性和优点

  • 24引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-24TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的24引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-24TSSOPEBZ采用箝位将24引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


24引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K24),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-24TSSOP
开关和多路复用器产品系列中用于24引脚TSSOP器件的评估板

参考电路

Fully Isolated Data Acquisition System for Conductivity Measurements
CN0349 参考设计

完全隔离式电导率测量数据采集系统

特性和优点

  • 电导率测量精度达1%
  • 小型PCB
  • 完全隔离


CN0349
完全隔离式电导率测量数据采集系统

最新评论

近期浏览