AD8606

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8606
量产精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 提供中文数据手册
- 低失调电压: 65 µV(最大值)
- 低输入偏置电流: 1 pA(最大值)
- 低噪声: 8 nV/√Hz
- 宽带宽: 10 MHZ
- 高开环增益: 1000 V/mV
- 单位增益稳定
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606)
AD8605、AD8606和AD8608分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。
低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。
AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体SOIC表贴三种封装。AD8608四路放大器提供14引脚TSSOP和窄体14引脚SOIC两种封装。5引脚和8引脚WLCSP封装器件是现有尺寸最小的表贴运算放大器。WLCSP、SOT-23、MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
应用- 光电二极管放大
- 电池供电仪器仪表
- 多极滤波器
- 传感器
- 条形码扫描器
- 音频
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
参考电路 5
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8606ACBZ-REEL7 | 8-Ball WLCSP (1.43mm x 1.775mm) | ||
AD8606ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8606ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8606ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8606ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8606ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 5, 2024 - 24_0030 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for AD8606 with Under Bump Metallization Change |
||
AD8606ACBZ-REEL7 | 量产 | |
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD8606ACBZ-REEL7 | 量产 | |
5月 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8606ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8606ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8606ARZ | 量产 | |
AD8606ARZ-REEL | 量产 | |
AD8606ARZ-REEL7 | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8606ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8606ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8606ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8606ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8606ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8606ARMZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8606ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8606ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8606ARZ | 量产 | |
AD8606ARZ-REEL | 量产 | |
AD8606ARZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8606ARZ | 量产 | |
AD8606ARZ-REEL | 量产 | |
AD8606ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8606
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。