eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADUM1251

量产

热插拔双向I2C隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双向I2C通信
  • 开漏接口
  • 适合热插拔应用
  • 30 mA吸电流能力
  • 1000 kHz工作频率
  • 电源电压/逻辑电平:3.0 V至5.5 V
  • 符合RoHS标准的8引脚SOIC封装
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 安全和法规认证
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
      • 加强型VIORM = 560 V 峰值
    • 1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    • IEC/EN/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CAN/CSA-C22.2 No. 14-18
    • GB4943.1-2011
ADUM1251
热插拔双向I2C隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADuM1250

ADuM1250评估板

特性和优点

  • 可访问两个双向数据通道
  • 多个连接选项
  • 支持有源探头
  • 提供电缆端接
  • 支持PCB边缘安装型同轴连接器
  • 轻松配置

产品详情

EVAL-ADuM1250EBZ支持两个双向通道,以便评估采用8引脚SOIC封装的隔离式I2C接口。该评估板提供JEDEC标准、8引脚SOIC_N焊盘布局。该布局支持信号分配、环回和以VDDx或GNDx层为参考的负载,以及优化的旁路电容。信号源可通过接头引脚或边缘安装超小A型(SMA)连接器(SMA连接器需要单独订购)传导至电路板。

该评估板上的螺丝端子板提供电源连接。电路板集成200mil (5.08mm)接头位置,可兼容有源探头(探头接头引脚需要单独订购)。EVAL-ADuM1250EBZ评估板可用于评估ADuM1250、ADuM1251、ADuM2250和ADuM2251器件。虽然EVAL- ADuM1250EBZ的焊盘布局不支持ADuM2250和ADuM2251 16引脚SOIC_W和SOIC_IC封装,但为了便于评估这些器件分别与ADuM1250和ADuM1251功能相当。其区别仅在于封装和隔离功能。因此,ADuM1250和ADuM1251评估也适用于ADuM2250和ADuM2251。

该评估板遵循印刷电路板(PCB)的4层板良好设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该评估板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。在高工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考《AN-1109应用笔记》,了解其它评估板布局技巧。

ADuM1250数据手册提供ADuM1250的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南UG-1100与数据手册。

EVAL-ADuM1250
ADuM1250评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1251的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览