ADG2128

量产

I2C CMOS 8 × 12模拟开关阵列,采用双/单电源供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • I2C兼容接口
    • 3.4 MHz高速I2C选项
  • 32引脚LFCSP(5 mm × 5 mm)封装
  • 双缓冲输入逻辑
  • 多个开关同时更新
  • 带宽最高达300 MHz
  • 在双±5 V/单+12 V操作时完全指定
  • 导通电阻:35 Ω(最大值)
  • 低静态电流:< 20 μA
  • 通过汽车应用认证
ADG2128
I2C CMOS 8 × 12模拟开关阵列,采用双/单电源供电
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADG2128

ADG2128 评估板

产品详情

ADG2128评估板连接到PC的USB端口,软件与评估板一同提供,便于用户轻松设置ADG2128。EVAL-ADG2128EBZ可以采用单电源或双电源供电。

EVAL-ADG2128
ADG2128 评估板

参考电路

CN0565 01 new
CN0565 参考设计

Electrical Impedance Tomography Measurement System

特性和优点

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable 
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
CN0565
Electrical Impedance Tomography Measurement System

最新评论

近期浏览