ADUCM360
推荐新设计使用集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 模拟输入/输出
- 双(24位)ADC
- 6个差分或12个单端输入通道
- 每个ADC均采用可编程增益放大器(PGA) (1-128)
- 所有ADC均采用灵活的输入多路复用,输入通道可选
- 用于连接外部基准电压源的缓冲器
- 可编程传感器激励电流源
- 片内精密基准电压源
- 单12位电压输出DAC
- 用于4 mA至20 mA环路应用的NPN模式
- 微控制器
- ARM Cortex-M3 32位处理器
- 串行线下载和调试
- 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
- 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
- 存储器
- 128 kB Flash/EE存储器,8 kB SRAM
- 通过串行线和UART在线调试/下载
- 电源
- 3.0V电池直接供电
- 功耗
- MCU主动模式:内核功耗:290μA/MHz
- 主动模式:1.0mA(所有外设有效),内核工作频率为500KHz
- 电源电压范围:1.8V至3.6V(最大值)
- 关断模式:4μA(WU定时器有效)
- 片内外设
- UART、I2C和2 x SPI串行I/O
- 16位PWM控制器
- 19引脚多功能GPIO端口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 封装和温度范围
- 48引脚LFCSP (7mm x 7mm)封装,−40°C至125°C
- 开发工具
- 低成本QuickStart开发系统
- 支持第三方编译器和仿真器工具
- 多功能安全特性提高诊断能力
ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。
ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。
微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。
模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。
ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。
该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内集成一个单通道缓冲电压输出DAC。
ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。
ADuCM360/ADuCM361专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。
ADuCM360/ADuCM361通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。该模式可让器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 智能精密检测系统
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 医疗设备、病人监护
参考资料
数据手册 2
用户手册 3
应用笔记 8
技术文章 7
信息 1
常见问题 1
视频 13
参考电路 7
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUCM360BCPZ128 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADUCM360BCPZ128-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADUCM360BCPZ128 | 量产 | |
ADUCM360BCPZ128-R7 | 量产 | |
7月 28, 2017 - 17_0125 ADuCM360/361 Minor Metal Mask Edit |
||
ADUCM360BCPZ128 | 量产 | |
ADUCM360BCPZ128-R7 | 量产 | |
5月 9, 2016 - 16_0095 ADuCM360/ADuCM361 ESD Rating and DAC Interpolation Mode Data Sheet Specification Change |
||
ADUCM360BCPZ128 | 量产 | |
ADUCM360BCPZ128-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADUCM360BCPZ128 | 量产 | |
ADUCM360BCPZ128-R7 | 量产 | |
7月 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
ADUCM360BCPZ128 | 量产 | |
ADUCM360BCPZ128-R7 | 量产 | |
11月 28, 2012 - 12_0306 ADuCM360/ADuCM361 Kernal Revision |
||
ADUCM360BCPZ128 | 量产 | |
ADUCM360BCPZ128-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
4-20mA电流环路数模转换器 3 | ||
AD5421 | 量产 | 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC |
AD5412 | 量产 | 单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接 |
AD5422 | 量产 | 单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接 |
HART 接口解决方案 2 | ||
AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
RS-232 and RS-562 1 | ||
ADM3202 | 量产 | 高速、双通道RS232/V.28接口器件 |
USB 隔离器 2 | ||
ADUM3160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
数字温度传感器 1 | ||
ADT7410 | 量产 | ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP1720 | 量产 | 50 mA、高压、微功耗线性稳压器 |
工具及仿真模型
设计工具 3
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具