ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8629
量产零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 最低噪声自稳零放大器
- 低失调电压: 1 μV
- 输入失调漂移: 0.002 μV/°C
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 5 V单电源供电
- 高增益、高共模抑制比(CMRR))和高电源抑制比(PSRR): 130 dB
- 极低输入偏置电流: 100 pA(最大值)
- 低电源电流: 1.0 mA
- 过载恢复时间: 50 μs
- 无需外部元件
- 通过汽车应用认证
AD8629-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD8629-EP数据手册 (pdf)
- 扩展温度范围: -55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/15607 DSCC图纸号
这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源供电(或 ±1.35 V至 ±2.5 V双电源供电)。
AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。
AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1 µV,失调电压漂移小于0.005 ìV/°C,噪声仅为0.5 µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用AD8628/AD8629/AD8630提供的轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到较大。
AD8628/AD8629/AD8630的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8628提供5引脚小型TSOT、5引脚SOT-23和8引脚窄体SOIC三种塑料封装。AD8629提供标准8引脚窄体SOIC和MSOP两种塑料封装。AD8630四路放大器提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种塑料封装。有关汽车应用级产品的信息,请参考“订购指南”。
应用
- 汽车传感器
- 压力和位置传感器
- 应变计放大器
- 医疗仪器
- 热电偶放大器
- 精密电流检测
- 光电二极管放大器
参考资料
数据手册 3
应用笔记 3
技术文章 1
电子书 1
教程 6
技术书 2
参考电路 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8629ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8629ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8629ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8629ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8629ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8629TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
AD8629TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8629WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8629WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8629ARMZ | 量产 | |
AD8629ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8629ARMZ | 量产 | |
AD8629ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8629ARMZ | 量产 | |
AD8629ARMZ-REEL | 量产 | |
12月 22, 2009 - 09_0062 AD8629 Die Revision |
||
AD8629ARMZ | 量产 | |
AD8629ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8629ARZ | 量产 | |
AD8629ARZ-REEL | 量产 | |
AD8629ARZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8629WARZ-R7 | 量产 | |
AD8629WARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8629
SPICE 模型 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。