eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM3202

量产

高速、双通道RS232/V.28接口器件

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 数据速率:460 kbps
  • 额定电源电压:3.3 V
  • 符合EIA-232E规范
  • 0.1 µF电荷泵电容
  • MAX3222/32和LTC1385的升级产品
  • 低功耗关断功能(ADM3222E和ADM1385)
  • DIP、SO、SOIC、SSOP和TSSOP封装选项
  • RS-232引脚(仅ADM3202)提供ESD保护,符合IEC1000-4-2 (801.2)标准
    ±8 kV:接触放电
    ±15 kV:气隙放电

ADM3202
高速、双通道RS232/V.28接口器件
ADM3202 Functional Block Diagram ADM3202 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm3202的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览