ADR4550

量产

超低噪声、高精度5.0V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大温度系数(TCVOUT):
    • 0.8 ppm/°C(D级0°C至70°C)
    • 1 ppm/°C(C级0°C至70°C)
    • 2 ppm/°C(B级−40°C至+125°C)
    • 4 ppm/°C(A级−40°C至+125°C)
  • 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):
  • 1 μV p-p(VOUT为2.048 V(典型值)时)
  • 初始输出电压误差:
    • B、C、D级:±0.02%(最大值)
  • 输入电压范围:3 V至15 V
  • 工作温度:
    • A级和B级:−40°C至+125°C
    • C 级和 D 级:0°C 至 +70°C
  • 输出电流:+10 mA拉电流/-10 mA灌电流
  • 低静态电流:950 µA(最大值)
  • 低压差:300 mV(2 mA,VOUT ≥ 3 V)
  • 8引脚SOIC封装和LCC封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 长期漂移:8 ppm(典型值)/4500小时
ADR4550
超低噪声、高精度5.0V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

参考电路

CN0314 参考设计

采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器

特性和优点

  • 4-20 mA发射器/接收器
  • 环路供电型
  • 可配置

CN0348 参考设计

16位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性

特性和优点

  • 16位精密DAC
  • 低功耗:<25mW
  • 单电源
  • INL和DNL:低于+/-1LSB
CN0277 参考设计

针对交流性能优化的18 位、5 MSPS 数据采集系统

特性和优点

  • 18 位、5 MSPS 数据采集
  • 低功耗
  • LVDS 输出
CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 参考设计

集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链

特性和优点

  • 2通道、16500kSPS同步采样
  • 库隔离
  • 完整的数据采集系统

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20
    减少精密转换设计周期中的挑战
CN0318 参考设计

16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源

特性和优点

  • 双极性±10V直流电压源
  • 16位分辨率
  • 低噪声
CN0513 Board
CN0513 参考设计

20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

特性和优点

  • 数据采集解决方案在0°C70°C范围内经过完全表征
  • 保证20位无失码
  • INL±2 ppmDNL±0.25 ppm
  • 吞吐速率:1.8 MSPS
  • 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
  • SNR98 dBG = 1时),92 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • THD-120 dBG = 1时),-116 dBG = 10时),fIN = 1 kHz
  • 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS)OSR = 2
  • 软件可编程双极输入范围(±1 V±10 V
    • 允许单端和差分信号
  • CMRR92 dB(典型值)
  • 输入阻抗允许与传感器直接接口
  • 易用特性可降低系统功耗和复杂性
  • 高达50 mAADC输入过压箝位保护吸电流
  • 片内5 V基准电压和缓冲
  • 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
  • 快速转换时间支持低SPI时钟速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
CN0314
采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器
CN0348
16位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性
CN0277
针对交流性能优化的18 位、5 MSPS 数据采集系统
CN0393
集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链
CN0318
16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源
CN0513
20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

最新评论

近期浏览