ADR4530

量产

超低噪声、高精度3.0V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大温度系数(TCVOUT):
    • 0.8 ppm/°C(D级0°C至70°C)
    • 1 ppm/°C(C级0°C至70°C)
    • 2 ppm/°C(B级−40°C至+125°C)
    • 4 ppm/°C(A级−40°C至+125°C)
  • 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):
  • 1 μV p-p(VOUT为2.048 V(典型值)时)
  • 初始输出电压误差:
    • B、C、D级:±0.02%(最大值)
  • 输入电压范围:3 V至15 V
  • 工作温度:
    • A级和B级:−40°C至+125°C
    • C 级和 D 级:0°C 至 +70°C
  • 输出电流:+10 mA拉电流/-10 mA灌电流
  • 低静态电流:950 µA(最大值)
  • 低压差:300 mV(2 mA,VOUT ≥ 3 V)
  • 8引脚SOIC封装和LCC封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 长期漂移:8 ppm(典型值)/4500小时
ADR4530
超低噪声、高精度3.0V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR4530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论