eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD8420

推荐新设计使用

宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大电源电流:90 μA
  • 最小共模抑制比(CMRR):100 dB
  • 可驱动高容性负载:~700 pF
  • 轨到轨输出
  • 输入电压范围可低至地电压以下
  • 通过2个外部电阻设置增益可在任何增益下实现低增益漂移
  • 极宽电源电压范围
    单电源:2.7 V至36 V
    双电源:±2.7 V至±18 V
  • 带宽(G = 100):2.5 kHz
  • 输入电压噪声:55 nV/√Hz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8420
宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

EVAL-INAMP-ICF-RMZ

AD8237 和 AD8420 评估板

产品详情

EVAL-INAMP-ICF-RMZ允许用户单独评估AD8237或AD8420的间接电流反馈(ICF)仪表放大器,或将其连接至应用中的邻板进行评估。该评估板可搭配提供这两款采用表面贴装MSOP封装的仪表放大器。

请先参考用户指南UG-513的快速入门部分。

EVAL-INAMP-ICF-RMZ
AD8237 和 AD8420 评估板

参考电路

CN0314 参考设计

采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器

特性和优点

  • 4-20 mA发射器/接收器
  • 环路供电型
  • 可配置

Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
CN0355 参考设计

低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器

特性和优点

  • 电桥信号调理器和驱动器
  • 温度补偿
  • 低功耗

CN0314
采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器
CN0355
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器

最新评论

近期浏览