AD5541A

量产

2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率
  • 噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
  • 建立时间:1 μs
  • 毛刺能量:1.1 nV-s
  • 温度漂移:0.05 ppm/°C
  • 5 kV HBM ESD额定值
  • 3 V电源时,功耗为0.375 mW
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 硬件CS和LDAC功能
  • 50 MHz SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
  • 上电复位可将DAC输出清零至零电平
  • 提供3 mm × 3 mm、8/10引脚LFCSP和10引脚MSOP封装

AD5541A
2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 2
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
串联基准电压源 4
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5541A

AD5541A 评估板

特性和优点

  • AD5541A和AD5542A的全功能评估板
  • 板载基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z
  • 用于控制DAC的PC软件

产品详情

EVAL-AD5541ASDZ评估板和EVAL-AD5542ASDZ评估板可分别快速进行AD5541A和AD5542A电路原型制作,并缩短设计时间。AD5541A和AD5542A采用2.7 V至5.5 V单电源供电。REF192为板载基准电压源芯片。


EVAL-AD5541ASDZ评估板和EVAL-AD5542ASDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z板与PC的USB端口连接。AD5541A/42A评估软件随附于评估板或从评估板网页中获取,允许用户对AD5541A或AD5542A进行编程。


ADI公司的AD5541A和AD5542A数据手册中列出了有关AD5541A和AD5542A的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南(UG-1046)与数据手册。

EVAL-AD5541A
AD5541A 评估板

参考电路

CN0169 参考设计

如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置

特性和优点

  • 真16位可编程电压输出
  • INL和DNL均优于1 LSB
  • 小尺寸、低成本
CN0181 参考设计

精密16位电平设置,总功耗低于5 mW

特性和优点

  • 带缓冲的真16位电压输出DAC
  • 小尺寸节省了电路板空间,降低了成本
  • 低功耗
CN0348 参考设计

16位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性

特性和优点

  • 16位精密DAC
  • 低功耗:<25mW
  • 单电源
  • INL和DNL:低于+/-1LSB
CN0169
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
CN0181
精密16位电平设置,总功耗低于5 mW
CN0348
16位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性

最新评论

近期浏览