LT3040
推荐用于新设计20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超低宽带噪声:1.2µVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 超低 1/f 噪声:0.6µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 超低点噪声:在 1kHz 及以上时为 4nV/√Hz
- 超高 PSRR:1MHz 时为 73dB
- 超低输入失调电压:125µV
- 输出拉电流:200mA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 轨至轨输出电压范围:0V 至 15V
- 单电容器可改善噪声和 PSRR
- VIN 引脚快速启动
- FAULT 标志
- 高带宽:1MHz
- 低电压差:350mV
- 可编程限流值
- 精密使能/UVLO
- 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
- 带折返功能的内部限流值
- 最小输出电容器:4.7µF 陶瓷
- 反向电源和反向电流保护
- 带滞后的热限制
- 10 引脚 3mm × 3mm DFN 和 12 引脚 MSOP
LT3040 是一款高性能的坚固型电压输出基准/DAC 缓冲器,其采用独特的架构,旨在保持基准或 DAC 的精度和准确度,同时提供高达 200mA 的电流。该器件采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,以为对噪声敏感的高准确度系统供电。LT3040 被设计为用于电压输出基准/DAC 的高级电压缓冲器,其具有极低的 1/f 噪声、非常低的宽带噪声、宽频率范围内的卓越 PSRR 和低压差性能 – 拉电流为 200mA 时具有 350mV 的典型压差。
工作静态电流标称值为 2.5mA,在停机模式中降至 <1μA。LT3040 在保持单位增益运行的同时具有宽输出电压范围 (0V 至 15V),从而提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,这与 VIN 电压无关。此外,该缓冲器还具有可编程电流限制、快速启动能力和用于在输出端指示故障的 FAULT 标记。
LT3040 可在采用最小 4.7μF 的陶瓷输出电容器时保持稳定。内置保护功能包括反向电源电压保护、反向电流保护、带折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。LT3040 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装。
应用
- 高速/高精度数据转换器
- 高精度电压基准
- 非常低噪声仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3040EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3040EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3040EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3040EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3040IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3040IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3040IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3040IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3040EMSE#PBF | 量产 | |
LT3040EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3040IMSE#PBF | 量产 | |
LT3040IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3040
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。