AD9833

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD9833
量产低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 数字可编程频率和相位
- 当供电电压为3 V时,功耗为12.65 mW
- 输出频率范围:0 MHz至12.5 MHz
- 28位分辨率(25 MHz基准时钟时为0.1 Hz)
- 正弦波/三角波/方波输出
- 2.3 V至5.5 V电源供电
- 无需外部元件
- 三线式SPI接口
- 扩展温度范围: -40 ℃至+105 ℃
- 掉电选项
- 10引脚MSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD9833-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载 AD9833-EP数据手册 (pdf)
- 温度范围: −55 ℃至+125 ℃
- 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/14619-01XE DSCC图纸号
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号激励和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。无需外部元件。频率寄存器为28位宽,时钟速率为25 MHz时,可以实现0.1 Hz的分辨率;时钟速率为1 MHz时,AD9833可以实现0.004 Hz的分辨率。
AD9833通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。
AD9833具有省电功能。此功能允许关断器件中不用的部分,从而将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9833采用10引脚MSOP封装。
应用
- 频率刺激/波形发生
- 液流和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 线路损耗/衰减
- 测试与医疗设备
- 扫描/时钟发生器
- 时域反射(TDR)应用
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 24
技术文章 21
产品亮点 1
常见问题 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
3rd Party Solutions 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9833BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD9833BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
AD9833BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD9833SRMZ-EP-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD9833WBRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD9833BRMZ | 量产 | |
AD9833BRMZ-REEL | 量产 | |
AD9833BRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD9833WBRMZ-REEL | 量产 | |
11月 1, 2010 - 10_0303 AD9833 Datasheet Correction |
||
AD9833BRMZ | 量产 | |
AD9833BRMZ-REEL | 量产 | |
AD9833BRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD9833WBRMZ-REEL | 量产 | |
8月 25, 2009 - 09_0165 Test transfer of AD7683,AD7684, AD7685, AD7686, AD7942 and AD9833 from StatsChipPac Singapore (SCS) to Carsem Malaysia (CRS) |
||
AD9833BRMZ | 量产 | |
AD9833BRMZ-REEL | 量产 | |
AD9833BRMZ-REEL7 | 量产 | |
4月 3, 2019 - 19_0017 AD9833WBRMZ-REEL Assembly Site Transfer and Datasheet Specification Change |
||
AD9833WBRMZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9833的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论