器件 41 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Device Primary Function 排序 Device Primary Function sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. # of Channels 排序 # of Channels sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. DAC Resolution 排序 DAC Resolution sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Clock Inputmax 排序 Clock Input sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Tuning Word Widthmax 排序 Tuning Word Width sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Powertyp 排序 Power sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 选定值 | to¥ RMB | Default Values 31/31 选定值 | Default Values 5/5 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | Default Values 5/5 选定值 | toHz | to | toW | ||||
3.5 GPSP直接数字频率合成器,内置12位DAC | 推荐用于新设计 | 1 | - | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | DDS | 1 | 12 | 3.5G | 32 | 2.4 | ||
具有宽带信道选择器的四路、16 位、12 GSPS RF DAC | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 324-Ball BGA_ED (15mm x 15mm x 1.58mm) | DDS, High Speed DAC | 4 | 16 | 12G | - | 6.4 | ||
直流至 9 GHz,矢量信号发生器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 324-Ball BGA_ED (15mm x 15mm x 1.52mm) | DDS, High Speed DAC | 1 | - | - | - | 4.88 | ||
双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC 和直接数字频率合成器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) | DDS, High Speed DAC | 2 | 16 | 12.6G | - | 2.55 | ||
16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 165-Ball CSPBGA (8mm x 8mm),169-Ball CSPBGA (11mm x 11mm x 0.95mm) | DDS, High Speed DAC | 1 | 16 | 12G | - | 2.35 | ||
11位、12 GSPS、RF数模转换器 | 推荐用于新设计 | 1 | - | 169-Ball CSPBGA (11mm x 11mm x 0.95mm) | High Speed DAC | 1 | - | - | - | 2.35 | ||
16位、12 GSPS、RF数模转换器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 165-Ball CSPBGA (8mm x 8mm),169-Ball CSPBGA (11mm x 11mm x 0.95mm),CHIP SCALE BGA | High Speed DAC | 1 | - | - | - | 2.35 | ||
低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器 | 量产 | 300 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | DDS, Waveform Generator | 1 | 14 | 180M | 24 | 96m | ||
四通道、低功耗、12位、180 MSPS、数模转换器和波形发生器 | 量产 | 316 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | DDS, Waveform Generator | 4 | 12 | 180M | 24 | 315m | ||
2.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12-BIT数模转换器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | DDS | 1 | 12 | 2.5G | 32 | 2.2 | ||
3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 88-lead LFCSP (12 mm x 12 mm x 0.85 mm),88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | DDS | 1 | 12 | 3.5G | 32 | 2.4 | ||
14位、4.6Gsps电缆下行RF直接合成DAC | 不推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | EVALUATION BOARDS,256-CSP_BGA-17X17X1.26 | DDS, High Speed DAC | 1 | 14 | 4.6G | - | 2.3 | ||
14位、2.3Gsps直接RF合成DAC,提供可选择频响 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 256-CSP_BGA-17X17X1.26 | DDS, High Speed DAC | 1 | 14 | 2.3G | - | 2.3 | ||
低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器 | 量产 | 2001 | - | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 16M | 28 | 12.21m | ||
11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS | 量产 | 416 | - | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 16M | 28 | 15.18m | ||
低功耗、250 MSPS、10位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器 | 推荐用于新设计 | 160 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | DDS | 1 | 10 | 250M | 32 | 50m | ||
1 GSPS直接数字频率合成器,内置14位数模转换器 | 推荐用于新设计 | 191 | - | 64-Lead LFCSP (9 mm x 9 mm x 0.75 mm w/EP) | DDS | 1 | 14 | 1G | 48 | 637m | ||
500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC | 推荐用于新设计 | 19 | - | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm) | DDS | 1 | 10 | 500M | 32 | 241m | ||
CMOS 300 MSPS 正交完整 DDS | 量产 | 9 | - | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm),80-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | DDS | 2 | 12 | 300M | 48 | 3.5 | ||
基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器 | 推荐用于新设计 | 23 | - | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | DDS | 1 | 14 | 400M | 48 | 400m | ||
1GSPS,14 bit,3.3 V CMOS直接数字频率合成器 | 推荐用于新设计 | 246 | ¥397.16 (AD9910BSVZ-REEL) | 100-Lead TQFP w/ EP | DDS | 1 | 14 | 1G | 32 | 715m | ||
1 GSPS直接数字频率合成器 | 量产 | 4 | - | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | DDS | 1 | 10 | 1G | 32 | 2 | ||
1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪 | 量产 | 1680 | - | 16-Lead SSOP | DDS, Impedence Calculator-DDS Core | 1 | 12 | 16.776M | 27 | 33m | ||
250 kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪 | 量产 | 463 | - | 16-Lead SSOP | DDS, Impedence Calculator-DDS Core | 1 | 12 | 16.776M | 27 | 33m | ||
400MSPS、14位、1.8V CMOS、直接数字频率合成器 | 量产 | 175 | - | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) | DDS | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m |