雷达收发器
雷达收发器
ADI公司为24 GHz和77 GHz FMCW雷达提供高性能解决方案,适用于多种应用,包括周边安全、交通监控、速度检测、生命体征健康监测、占用检测、用于农业和环境监测的UAV,这只是其中一部分示例。ADI的FMCW雷达解决方案利用深厚的行业专业知识和先进的RF和微波功能来帮助改善雷达系统设计。有些应用需要特殊的范围和精度,它们可以利用ADI的雷达技术来提供更全面的系统优势。
ADI公司为24 GHz和77 GHz FMCW雷达提供高性能解决方案,适用于多种应用,包括周边安全、交通监控、速度检测、生命体征健康监测、占用检测、用于农业和环境监测的UAV,这只是其中一部分示例。ADI的FMCW雷达解决方案利用深厚的行业专业知识和先进的RF和微波功能来帮助改善雷达系统设计。有些应用需要特殊的范围和精度,它们可以利用ADI的雷达技术来提供更全面的系统优势。
子分类
ADI公司提供完整的信号链解决方案,涵盖模拟前端、混合信号和数字基带,以实现高性能24 GHz雷达解决方案。这种分立式收发器解决方案有助于大幅缩短开发时间,并提升检测距离、速度和角度位置的精度。如果需要提供灵活的空间设计,这种分立式设计支持彼此独立的发射器和接收器模块。ADI公司的PLLVCO技术是FMCW雷达的关键技术,可以提供出色的相位噪声性能,从而实现更大的有效范围和更高的精度。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}