eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD9837

量产

低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字可编程频率和相位
  • 功耗:8.5 mW(2.3 V时)
  • MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
  • 28位分辨率:0.06 Hz(16 MHz参考时钟)
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 三线式SPI接口
  • 扩展温度范围:–40°C至+125°C
  • 关断选项
  • 10引脚LFCSP封装

AD9837
低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD9837
AD9837 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9837的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览