eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD9838

量产

11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
  • 输出频率高达8 MHz
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 片上集成比较器
  • 3线SPI接口
  • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
  • 关断选项
  • 当供电电压为2.3 V时,功耗为11 mW
  • 20引脚LFCSP封装

AD9838
11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD9838
AD9838 评估板

最新评论

近期浏览