eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8615

量产

精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:80 µV(典型值)、300 µV(最大值)
  • 单电源供电:2.7 V至5 V
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 宽带宽:20 MHz
  • 压摆率:12 V/μs
  • 低失真
  • 无反相
  • 低输入偏置电流
  • 单位增益稳定
AD8615
精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

CN0312 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
CN0194 参考设计

电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统

特性和优点

  • 同步采样
  • 隔离式高速模拟数字转换
  • 电平转换并衰减+/- 10 V工业信号
Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
  • 数字同步检波

CN0312
带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
CN0288
LVDT信号调理电路
CN0301
通用LVDT信号调理电路
CN0194
电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统
CN0346
相对湿度测量系统
CN0363
带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

最新评论

近期浏览