eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR391

量产

2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 紧凑型5引脚TSOT封装
  • 低温度系数
    B级:9 ppm/°C
    A级:25 ppm/°C
  • 初始精度
    B级:±4 mV(最大值)(ADR391)
    A级:±6 mV(最大值)
  • 超低输出噪声:5 μV p-p (0.1 Hz至10 Hz)
  • 低压差性能:300 mV
  • 低电源电流:
    3 µA(最大值,关断模式)
    140 µA(最大值,工作模式)
  • 无需外部电容
  • 输出电流能力:5 mA
  • 提供汽车应用级产品
  • 宽温度范围:
    -40°C 至 +125°C

ADR391
2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0194 参考设计

电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统

特性和优点

  • 同步采样
  • 隔离式高速模拟数字转换
  • 电平转换并衰减+/- 10 V工业信号
CN0194
电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR391的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览