AD698
量产通用LVDT信号调理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单芯片解决方案,内置振荡器和基准电压源
- 无需调整
- 与半桥、4线LVDT接口
- 直流输出与位置成比例
- 工作频率范围:20 Hz至20 kHz
- 单极性或双极性输出
- 也可以解码交流电桥信号
- 出色的性能
线性度: 0.05%
输出电压: ±11 V
增益漂移: 20 ppm/°C (典型值)
失调漂移:5 ppm/°C (典型值)
AD698是一款完整的单芯片线性可变差分变压器(LVDT)信号调理子系统,结合LVDT使用,能够以较高精度和可重复性将传感器机械位置转换为单极性或双极性直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外部无源元件以设置频率和增益,AD698就能将原始LVDT输出转换为一个比例直流信号。该器件可以采用半桥LVDT、以串联相对配置(4线)连接的LVDT和RVDT工作。
AD698内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。两个同步解调通道用于检测原边和副边幅度。该器件将副边的输出除以原边的幅度,然后乘以一个比例系数。这样可以消除原边驱动的幅度漂移所导致的比例系数误差,改善温度性能和稳定性。
AD698利用独特的比率架构来消除传统LVDT接口方法的多个弊端。这种新电路的优势包括:无需调整;温度稳定性提高;传感器互换性有所改善。
参考资料
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD698JCHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD698SQ | 24-Lead CerDIP (Wide 0.6 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD698JCHIPS | ||
AD698SQ | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD698SQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD698SQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD698SQ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA2200 | 过期 | 同步解调器和可配置模拟滤波器 |