AD598
量产LVDT信号调理器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 单芯片解决方案,内置振荡器和基准电压源
- 无需调整
- 对传感器零点电压不敏感
- 对原边到副边相移不敏感
- 直流输出与位置成比例
- 工作频率范围:20 Hz至20 kHz
- 单电源或双电源供电
- 单极性或双极性输出
- 可以采用长达300英尺的远程LVDT
- 位置输出可以驱动长达1000英尺的电缆
- 也可以与RVDT接口
- 出色的性能
线性度:满量程的0.05%(最大值)
输出电压:±11 V(最小值)
增益漂移:满量程的50 ppm/°C(最大值)
失调漂移:满量程的50 ppm/°C(最大值)
AD598是一款完整的单芯片线性可变差分变压器(LVDT)信号调理子系统,结合LVDT使用,能够以较高精度和可重复性将传感器机械位置转换为单极性或双极性直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外部无源元件以设置频率和增益,AD598就能将原始LVDT副边输出转换为一个比例直流信号。另外,该器件还能配合RVDT传感器使用。
AD598内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。LVDT副边输出由两个正弦波组成,用来直接驱动AD598。AD598采用这两个信号工作,将其差值除以其和值,产生一个单极性或双极性比例直流输出。
AD598利用独特的比率架构(专利正在申请中)来消除传统LVDT接口方法的多个弊端。这种新电路的优势包括:无需调整;变压器零点电压和原边到副边相移不影响系统精度;温度稳定性提高;传感器互换性得以改善。
参考资料
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9067101MRA | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD598AD | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD598JCHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD598JRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD598SD/883B | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598JCHIPS | ||
AD598JRZ | 量产 | |
AD598SD/883B | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598SD/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9067101MRA | ||
AD598AD | ||
AD598SD/883B | ||
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD598JRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA2200 | 过期 | 同步解调器和可配置模拟滤波器 |
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD598的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论