eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADG819

量产

0.5 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V、2:1多路复用器/单刀双掷开关,采用BBM开关动作

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低导通电阻:0.8 Ω最大值(125°C时)
  • 导通电阻平坦度:0.25 Ω (最大值)
  • +1.8 V至+5.5 V单电源供电
  • 载流能力:200 mA
  • 汽车应用温度范围:-40°C至+125°C
  • 轨到轨工作
  • 6引脚SOT-23封装、8引脚µSOIC封装
    和6凸点MicroCSP(微芯片级封装)
  • 快速开关时间
  • 典型功耗:<0.01 μW
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • ADG719 引脚兼容

ADG819
0.5 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V、2:1多路复用器/单刀双掷开关,采用BBM开关动作
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG819

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-6SOT23

开关/多路复用器系列产品中用于6引脚SOT23器件的评估板

特性和优点

  • 6引脚SOT-23评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-6SOT23EBZ评估板用于评估开关和多路复用器系列产品中的6引脚SOT-23器件,这些产品可单独购买。EVAL-6SOT23EBZ采用箝位将6引脚SOT-23器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K6),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-948与数据手册。


EVAL-6SOT23
开关/多路复用器系列产品中用于6引脚SOT23器件的评估板

参考电路

Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
  • 数字同步检波

CN0363
带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览