製品概要
機能と利点
ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320デジタル温度センサー用の、フル機能Arduino(アルドゥイーノ)シールド。I2CまたはSPIインターフェースへの接続が簡単なオンボードのリボン・ケーブル・コネクタにより、リモート・センサー・ボードを小型化できます。
以下のソフトウェアIDEと組み合わせて、PC制御を実行します。
- 分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェア
- Arduino
- Mbed
以下のハードウェア・システムと組み合わせてPC制御:
- SDP-S、SDP-B、SDP-K1、Arduino(アルドゥイーノ)
Windows 7、Windows 8、Windows 10に対応
温度センサー評価用キットには、以下のボードが含まれます。
- EVAL-ADT7420ARDZ
- EVAL-ADT7420MBZ
- EVAL-ADT7320MBZ
次の評価用ボードは、±0.1°C精度の測定が必要な場合に、別途注文できます。
- EVAL-ADT7422MBZ
製品概要
EVAL-TempSense-ARDZは、アナログ・デバイセズの高精度デジタル温度センサーの機能を簡単に評価できる評価用ボード3つを含んだ、評価用ボード・キットです。センサーへのインターフェースは、Arduinoシールドに直接接続する形や、リボンケーブルを介して外部センサーに接続する形から選択できます。EVAL-TempSense-ARDZを、Arduino統合開発環境(IDE)または分析制御評価(ACE)ソフトウェアと組み合わせて使用する際は、ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320データシートと併せてユーザー・ガイドを参照してください。
ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320は、広範な工業用温度範囲にわたって画期的な性能を発揮する、高精度のデジタル温度センサーです。このデバイスは、バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、16ビットA/Dコンバータ(ADC)を搭載しており、温度を監視して0.0078°Cの分解能でデジタル化します。デバイスは、I2CまたはSPIバージョンから選択できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADT7422MBZ - Schematic2020/02/04ZIP264 K
-
EVAL-ADT7420ARDZ - Schematic2019/11/22ZIP750 K
-
EVAL-ADT7420MBZ - Schematic2019/11/22ZIP262 K
-
EVAL-ADT7320MBZ - Schematic2019/11/22ZIP257 K
-
UG-1656: Using the EVAL-ADT7420ARDZ Shield with Arduino or Linduino Hardware (Rev. 0)2019/11/01PDF590 K
-
UG-1658: Using the EVAL-ADT7420ARDZ with ACE and SDP Hardware (Rev. A)2019/11/01PDF608 K