banner background image

ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション

PoC診断技術は、感染症や性病などの分散型検査を可能にします。臨床検査室以外での迅速な検査が可能になれば、診断までの時間が短縮され、コストが削減され、治療開始が早まり、患者の回復が早まります。

複数の種類の疾患を識別できる多目的なPoCソリューションには、正確だけでなく、新たな疾病変異体の出現や検査メニューの拡大に対応し、容易にアップグレード可能な関連電子機器が必要となります。

アナログ・デバイセズは、電気化学的および光学的診断ソリューションのポートフォリオを有する独自な立場にあり、さまざまなバイオセンサーや化学的性質を補完する測定エンジンを提供すると同時に、ソフトウェアでアップグレード可能なプラットフォームも実現します。

 

価値と利点

迅速なポイント・オブ・ケア検査(PoCT)は、革新的な技術を活用し、在宅評価を可能にすることで、患者に力を与えます。結果が数分間で得られるため、迅速なPoCTはより迅速な臨床的意思決定に役立ち、コストを削減し、患者の生活の質を向上させます。

PoCTにより、検査室以外の場所で実施されるIVD検査の数が大幅に増加しました。医師や患者によるサンプルの扱いが増えているため、リスク分析の一環として誤用の可能性や意図しない再使用を考慮する必要があります。偽造カートリッジのような意図的な改ざんは、検査結果に影響を与えるだけでなく、機器メーカーのブランド評価や投資にも悪影響を及ぼしかねません。

thumbsupImg Benefits

柔軟なプラットフォームにより、お客様のソリューションの将来性を保証

thumbsupImg Benefits

高い感度と迅速な結果を保証

thumbsupImg Benefits

使い捨てカートリッジの再利用を防止

Point-of-care medical diagnostic device with a touchscreen interface and a cartridge inserted for testing.
1
コントローラとユーザ・インターフェース

マイクロコントローラは中央プロセッサとして機能し、システムのすべての主要機能を調整します。ユーザ・インターフェースは、タッチスクリーン、ボタン、またはディスプレイを介して、オペレータがテスト・パラメータを入力し、進捗状況を監視し、結果を表示するためのシンプルで直感的な方法を提供します。

シグナル・チェーン

(2)

1 of 2
以下の図の各ブロックをクリックしてください。
carousel title icon

主な製品

製品

buy sample product image
TMC5072
Dual silent stepper motor cDriver 5 to 20V, up to 1.1A with SPI Interface, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, SpreadCycle and Stealthchop
buy sample product image
MAX22216
高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモータ用ドライバ

さらに表示

Arrow image

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0503

マルチパラメータの光学式液体測定プラットフォーム

※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0407

超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ