軍用通信ソリューション
安全な防衛用通信装置に関する性能要求は増え続けており、アナログ・デバイセズは常に「想像を超える可能性」を実現するために技術の革新を続けています。ハンドヘルド型、マンパック型、船舶搭載型、地上設置型、および車両搭載型無線に関するアナログ・デバイセズの技術は、特定産業分野に固有のサイズ、重量、消費電力、性能、コストに関する最も困難な課題の解決を支援します。
必要時のためのソリューション
アナログ・デバイセズは、その高性能電源ソリューション、先進的なソフトウェア無線技術、プラットフォーム開発、そして広範なRF/ビット変換のポートフォリオと、社内に蓄積されたドメイン知識との組合せによって、貴重なソリューション・パートナーとして独自の位置を占めています。アナログ・デバイセズのエキスパートで構成されるチームは、安全な防衛用通信のための技術とエンド・アプリケーション、そして革新のための課題を深く理解しており、新たな層のサポートを提供して製品市場投入までの時間の短縮を支援します。
ネットワーク要素およびアプリケーション・プラットフォーム
各エリアを選択して詳細をご覧ください。

政府用パンフレット
アナログ・デバイセズは信頼に足るテクノロジー・パートナーとして、防衛のイノベーションに対応する包括的なソリューションおよび機能を提供しています。

最近のリリース:ADL8103
ADL8103は、軍用通信およびレーダー・アプリケーションに適した34dBmのRF入力電力耐性を備えた6GHz~12GHzのロー・ノイズ・アンプ(LNA)です。

最近のリリース:ADAR4000
新しい2GHz~18GHz、シングル・ビーム/4チャンネル、広帯域送信実時間遅延ユニットをご覧ください。
ファイルおよびダウンロード
Government Brochure - ADI Solutions Go Beyond Semiconductor Components
2.27 M
航空宇宙&防衛カタログ
4.84 M
ADRF5141 Silicon, Transmit and Receive Switch with Limiter, 6 GHz to 12 GHz Data Sheet
675.82 K
ADRF5144: 10 W Average, Silicon SPDT, Reflective Switch, 1 GHz to 20 GHz Data Sheet
565.95 K
Solutions for Rapid Prototyping Brochure
595.11 K