ビルの環境モニタリング・ソリューション
ビル内で水質や空気中のガスの有無などの環境条件を監視するには、対象要素を特定するための特殊なセンサーを多数使用する必要があります。センサーには様々な種類がありますが、どのセンサーでも、アナログ信号をデジタル信号に変換する必要があります。多くの場合、電気化学式センサーなどのソリューションには、耐用期間の間に生じるセンサー・ドリフト、キャリブレーション要件、複雑なシグナル・チェーンなどの課題があります。シグナル・チェーンでは、インテリジェント・ビルのインフラ内で使用するために測定値をデジタル化する必要があります。
アナログ・デバイセズの環境モニタリング・ソリューションは、エッジでデータを検知および解釈し、優れた結果を得るのに役立つインテリジェントな知見を提供するという当社の従来の手法に基づいて構築されています。
価値と利点
当社の環境センサー用アナログ・フロント・エンド(AFE)は、従来の高性能データ変換製品の手法に基づいて構築されています。
測定精度
センサーに依存しない
低消費電力のためセンサー寿命が長い
1 of 5
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

評価用ボード

DC1499A
LTC3631EDD Demo Board | 60V Transients, 4.5V ≤ VIN ≤ 45V, VOUT = 1.8V/3.3V/5V @ 100mA

EVAL-AD5700
AD5700/AD5700-1 Evaluation Board
EVAL-AD7768-1
AD7768-1 評価用ボード
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル