分析 | 制御 | 評価用 (ACE) ソフトウェア
アナログ・デバイセズの「分析、制御、評価」用(ACE)ソフトウェアは、アナログ・デバイセズの製品ポートフォリオに含まれるさまざまな評価用システムの評価と制御を行うことができるデスクトップ・ソフトウェア・アプリケーションです。このアプリケーションは、共通のフレームワークとコンポーネント別のプラグインで構成されています。
ACE では、コンポーネントの機能の動作を学ぶとともに、理解しやすい抽象化レベルでシステムにアクセスすることができます。
ACE 1.30.3323.1470
Download ACE Installer
: Updated 10th January 2025
Download ACE Offline Installer
: This installer contains the .NET 4.0 Client installer for target machines that don't have .NET 4.0 installed and don't have an internet connection available during installation.
Download ACE Minimal Installer
: This installer contains no product plug-ins for evaluation by default. Use this installer to start with a clean ACE plug-in list to tailor the application evaluation experience.
ACE Documentation
: The ACE documentation provides details on getting started in ACE, understanding the user interface, recent application developments and communicating with attached hardware.
ACE Support
: Support information for the ACE Application
ACE EngineerZone
: Forum for ACE discussions and FAQ
ACE Evaluation Board Plug-ins
If the machine that ACE is installed on has internet access, you can find/install/update plug-ins directly from the ACE application. For environments without internet access, you can download these plug-ins to portable
storage and install them into ACE.
- Plug-in
- Support
システム要件
ACE ソフトウェア・スイートを使用するために必要な PC の最低条件は以下の通りです。
- Windows 7 SP1(32/64 ビット)、Windows 8.1(32/64 ビット)、Windows 10(32/64 ビット)
- USB 2.0 ポート(少なくとも 1 つ)
- 最小 512MB、または OS の推奨容量がこれより大きい場合はその容量
- 250MB の空きハード・ドライブ容量
前提条件(ACE インストーラに含まれています)
- Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
- SDP ドライバ