banner background image

HVAC(空調制御)システム技術

今日の洗練されたビルにおいては、これまでにないレベルで電力効率、安全性、快適性を提供するHVACシステム技術が求められます。これらのすべての領域において優れた運用性能を同時に実現するには、監視/制御システムおよび正確なセンサーの複雑で信頼できるネットワークが必要です。アナログ・デバイセズは、実績豊富かつ高性能で信頼性の高い信号処理ソリューションを提供して、これらの高度なHVACシステム技術の条件を満たすことができます。

HVACシステムで作成されたデータは、その利用効率を最適化するために、ビル管理システムと安全に接続される必要があります。HVACシステムのセンサーが空気の流れと温度を測定することにより、システムの性能が向上します。運用と予防保全に関する情報を提供する状態基準監視ソリューションを使用して、運用効率に関する詳細な知見を得ることができます。

 

価値と利点

シングルペア・イーサネットは、既存の敷設配線を使用しながら、従来の通信よりも多くのデータを安全に収集することができるため、高度なビル制御アルゴリズムがその機能を迅速に発揮できるようになります。効率的なアクチュエータ制御は、大きな問題に発展する前に小さな問題にリアルタイムでフィードバックして対処できるため、何事もなかったかのように静かに動作します。

thumbsupImg Benefits

セキュアなデータ収集

thumbsupImg Benefits

リアルタイム・フィードバックが可能

thumbsupImg Benefits

アルゴリズムの機能を迅速に発揮

シグナル・チェーン

(2)

1 of 2
以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ