アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
アナログ・デバイセズのアクティビティ・トラッキングおよび転倒検出ソリューションは、当社の超低消費電力加速度センサー技術を利用しています。当社の加速度センサーのポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅の点で業界をリードしており、ウェアラブル・モーション検出およびモーション分類アプリケーションに最適です。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)、データ変換、温度センサー、および電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブル転倒検出機器の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサ、モーション・コントロール、および消耗品認証RFインターフェース・ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、安全機能を内蔵できるようにします。
リアルタイム・コネクティビティを強化
安全機能を内蔵
最新式、ウェアラブル、転倒検出機器を実現
Featured Products
Evaluation Boards
Reference Designs
シグナル・チェーン

Key Resources
Technical Articles
ファイルおよびダウンロード
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M