酸素飽和度(SpO2)計測
アナログ・デバイセズの酸素飽和度(SpO2)計測アプリケーション製品は、低消費電力の集積型光センシング、および送信技術を利用しています。
これらのシグナル・チェーンは強化されたプログラマビリティとクラス最高のS/N比を備えており、過酷な灌流指数においても人体のさまざまな部位に対応します。最も高度な臨床グレード性能の使用例向けに、ディスクリートの高精度アンプとコンバータを提供しています。当社の製品は酸素飽和度の計測性能を向上させます。
価値と利点
当社の広範なディスクリートおよび集積型アナログ・フロント・エンド(AFE)と電源ソリューションは、お客様による次世代の最新式ウェアラブル酸素飽和度装置の設計に寄与します。当社の高性能マイクロプロセッサと、モーション・コントロールおよび消耗品認証RFインターフェース用ソリューションは、リアルタイム・コネクティビティを強化し、ウェアラブルに内蔵するための安全機能を提供します。
クラス最高のS/N比を提供
最も高度な臨床グレードの使用例を実現
強化されたプログラマビリティに対応
シグナル・チェーン
(2)
シグナル・チェーン

Key Resources
開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル
ファイルおよびダウンロード
AN-1452: ADUCM3027/ADUCM3029 のフラッシュ・メモリを利用した EEPROM エミュレーション
110.97 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
ADP5350: 高度バッテリ管理 IC(PMIC)インダクティブ昇圧 LED と 3 個のLDO レギュレータ内蔵
1.58 M
IoT のための技術とアプリケーション
1.33 M
UG-1091: ADuCM3027/ADuCM3029 のセットアップと使用方法
1.72 M
ADGS1612: SPI インターフェース、1 Ω RON、±5 V、12 V、5 V、3.3 V、マルチプレクサ構成可能、クワッド SPST スイッチ データシート
373.21 K
CN0407: 超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム
1.24 M
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
CN0370: 積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、 単電源 LED 電流ドライバ
232.9 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
さらに表示
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
MAXM86146

MAXM86146は、世界最小の高集積、光データ収集システムです。このデバイスは、マキシムのクラス最高の光バイオセンシングアナログフロントエンド(AFE)と強力なArm®マイクロコントローラユニット(MCU)および2つの高感度フォトダイオードを組み合わせています。
内蔵MCUは超低電力マイクロコントローラで、バッテリ動作機器およびワイヤレスセンサー専用に設計されています。このデバイスは、1.… 全文を表示..
MAXM86146は、世界最小の高集積、光データ収集システムです。このデバイスは、マキシムのクラス最高の光バイオセンシングアナログフロントエンド(AFE)と強力なArm®マイクロコントローラユニット(MCU)および2つの高感度フォトダイオードを組み合わせています。
内蔵MCUは超低電力マイクロコントローラで、バッテリ動作機器およびワイヤレスセンサー専用に設計されています。このデバイスは、1.8V単一電源で動作する柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットを組み合わせています。このデバイスはI2C通信プロトコルに対応し、最新のファームウェアや、パルス心拍数(HR)、パルス血中酸素飽和度(SpO2)などのウェアラブルアプリケーション用の世界トップクラスのアルゴリズムを容易にプログラムすることができます。内蔵アルゴリズムは光AFEの設定を調整し、SN比を最大化するとともに活動の分類に基づいて消費電力を最小限に抑えます。
光AFEは2つの低ノイズ光読取りチャネルを備えています。両方のチャネルは個別の19ビットADCおよび業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路を備え、多くの使用状況で比類ない環境光除去を実現します。光AFEは3つの高電流、低ノイズLEDドライバを内蔵し、1.8Vの主電源電圧と柔軟なLEDドライバ電源電圧で動作します。
外付けLEDと加速度計(必須)の追加で完全なシステムが実現し、市場投入までの時間が短縮され設計が簡素になります。この構成はお客様が希望するチップ上の処理をシームレスに実現し、エンベデッドアルゴリズムを備えた高集積センサーハブが完成します。
MAXM86146は小型38ピンOLGAパッケージ(4.5mm × 4.1mm × 0.88mm)で提供され、0℃~+70℃の商用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- フィットネスおよびウェルネス用ウェアラブル機器
- 手首、指、およびその他の部位用に最適化
- 以下の検出に最適化された性能:パルス心拍数(HR)および動脈血酸素飽和度(SpO2)
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
ADPD4100

ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・… 全文を表示..
ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4100/ADPD4101は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。複数の動作モードにより、ヘルスケア、工業、およびコンスーマ用の様々なアプリケーションにおいて、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、皮膚電気活動(EDA)、インピーダンス、容量、温度、ガス検出、煙検出、エアロゾル検出をはじめ、幅広いセンサー計測に対応できます。
ADPD4100/ADPD4101は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
- 工業用モニタリング:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
- 自宅療養患者のモニタリング
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ADPD4101

ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・… 全文を表示..
ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。
データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4100/ADPD4101は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。複数の動作モードにより、ヘルスケア、工業、およびコンスーマ用の様々なアプリケーションにおいて、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、皮膚電気活動(EDA)、インピーダンス、容量、温度、ガス検出、煙検出、エアロゾル検出をはじめ、幅広いセンサー計測に対応できます。
ADPD4100/ADPD4101は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
- 工業用モニタリング:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
- 自宅療養患者のモニタリング
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 心電計(ECG)計測
計装および測定ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
MAX86177
The MAX86177 is an ultra-low-power optical data acquisition system with both transmit and receive channels. On the transmitter side, it has two, high-current 8-bit programmable LED drivers and… 全文を表示..
The MAX86177 is an ultra-low-power optical data acquisition system with both transmit and receive channels. On the transmitter side, it has two, high-current 8-bit programmable LED drivers and supports up to six LEDs. On the receiver side, it has four low-noise charge integrating front-ends that each includes independent 20-bit analog-to-digital converters (ADCs) and best-in-class ambient light cancellation (ALC) circuits, producing the highest performing integrated optical data acquisition system in the market today.
Due to its low power consumption, compact size, ease and flexibility of use, the MAX86177 is ideal for a wide variety of optical sensing applications such as pulse oximetry and heart rate detection.
The MAX86177 operates on a 1.8V main supply voltage and a 3.1V to 5.5V LED driver supply voltage. The device supports both I2C- and SPI-compatible interfaces in a fully autonomous way. The device has a large 512-word built-in FIFO. The MAX86177 is available in a 7 x 4 28-bump wafer level package (WLP) with dimensions of 2.83mm x 1.89mm, and operates over -40ºC to +85ºC temperature range.
Applications
- Clinical Accuracy
- Optimized Performance to Detect: Optical Heart Rate, Heart Rate Variability, Oxygen Saturation (SpO2), Body Hydration, Muscle and Tissue Oxygen Saturation (SmO2 & StO2), Maximum Oxygen Consumption (VO2 Max)
- Suitable for Wrist, Finger, Ear, and Other Locations
- Wearable Devices for Fitness, Wellness, and Medical Applications
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAXM86161

MAXM86161は、超低電力、完全集積、光データ収集システムです。トランスミッタ側では、MAXM86161は3つの設定可能な大電流LEDドライバを備えています。レシーバ側では、MAXM86161は高効率PINフォトダイオードおよび光読取りチャネルで構成されます。光読取りは19ビットADC、業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路、およびピケットフェンス検出/置換アルゴリズムを内蔵した低ノイズ… 全文を表示..
MAXM86161は、超低電力、完全集積、光データ収集システムです。トランスミッタ側では、MAXM86161は3つの設定可能な大電流LEDドライバを備えています。レシーバ側では、MAXM86161は高効率PINフォトダイオードおよび光読取りチャネルで構成されます。光読取りは19ビットADC、業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路、およびピケットフェンス検出/置換アルゴリズムを内蔵した低ノイズ信号調整アナログフロントエンド(AFE)を備えています。低消費電力、小型サイズ、使用の容易さ/柔軟性、および業界トップクラスの環境光除去機能によって、MAXM86161は心拍数検出およびパルス酸素濃度測定などの多様な光検出アプリケーションに最適です。
MAXM86161は3.0V~5.5VのVLED単一電源電圧で動作します。このデバイスは標準対応インタフェースおよび完全自律動作に対応します。各デバイスは大容量128ワードFIFOを内蔵しています。MAXM86161は小型14ピンOLGAパッケージ(2.9mm × 4.3mm × 1.4mm)で提供されます。
アプリケーション
- インイヤーアプリケーション用に最適化
- モバイルアプリケーション用の小型パッケージ
- 以下の検出用に最適化された性能:
- HRVの継続的監視
- 光心拍数
- 酸素飽和度(SpO2)
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- タイトル - ウェアラブルバイタルサイン監視ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86176
MAX86176は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な光電式容積脈波(フォトプレチスモグラフィ、PPG)および心電図(ECG)アナログフロントエンド(AFE)ソリューションです。MAX30005は、ECG専用の完全なAFEソリューションです。どちらのAFEもフィットネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
MAX86176およびMAX300… 全文を表示..MAX86176は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な光電式容積脈波(フォトプレチスモグラフィ、PPG)および心電図(ECG)アナログフロントエンド(AFE)ソリューションです。MAX30005は、ECG専用の完全なAFEソリューションです。どちらのAFEもフィットネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
MAX86176およびMAX30005は、どちらもECGチャネル、EMIフィルタ処理、内部リードバイアス、ACとDCのリードオフ検出、右脚駆動、スタンバイモード時の超低電力DCリードオン検出、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。さらに、MAX86176は最大6つのLEDと4つのフォトダイオード入力に対応するPPGデータ収集システムを備え、ECG信号経路と完全に同期化されています。MAX86176/MAX30005は、内部または外部いずれのクロックでも動作可能です。MAX86176/MAX30005はIEC 60601-2-47移動式ECGシステム監視コンプライアンスに適合するように設計されており、最も困難な乾式電極アプリケーションにも対応します。MAX86176/MAX30005は6 × 6 36ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。アプリケーション
- PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
- PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
- PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
- ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
- ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86178
MAX86178は、ウェアラブルアプリケーション用の高集積、複数バイタルサイン監視デバイスで、完全な光電式容積脈波記録法(フォトプレチスモグラフィ、PPG)、心電図(ECG)、および生体電位(BioZ)アナログフロントエンド(AFE)を備えています。MAX86178はウェルネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
PPGデータ収集システムは、… 全文を表示..
MAX86178は、ウェアラブルアプリケーション用の高集積、複数バイタルサイン監視デバイスで、完全な光電式容積脈波記録法(フォトプレチスモグラフィ、PPG)、心電図(ECG)、および生体電位(BioZ)アナログフロントエンド(AFE)を備えています。MAX86178はウェルネスおよび臨床アプリケーション用に高性能を提供し、低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。
PPGデータ収集システムは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。LEDは2つの高電流、8ビットLEDドライバから設定可能です。受信経路は2つの低ノイズ、高分解能読取りチャネルを備え、それぞれが個別の20ビットADCおよび業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路を内蔵して、現在の市場で最高性能の集積型光データ収集システムを実現します。
ECGチャネルは、EMIフィルタ処理、内部リードバイアス、右脚駆動、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。また、ECGチャネルは高入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、設定可能利得、アンチエイリアスローパスフィルタ、および高分解能ADCも備えています。これはIEC 60601-2-47携帯型ECGシステムの監視コンプライアンス要件を満たすように設計されています。
BioZ受信チャネルは、EMIフィルタ処理および広範な較正機能を備えています。また、BioZ受信チャネルは高入力インピーダンス、低ノイズ、設定可能利得、ローパス/ハイパスフィルタオプション、および高分解能ADCも備えています。入力刺激を生成するための複数のモード(平衡方形波ソース/シンク電流、正弦波電流、および正弦波と方形波の両方の電圧刺激)があります。広範囲の振幅および周波数の刺激が利用可能です。
MAX86178は、DCおよびACリードオフ検出、柔軟なタイミングシステム、およびPLLを備えています。3つのセンサーチャネルはすべて同期されます。MAX86178は49ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.77mm × 2.57mm、7 × 7アレイ)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 携帯型心拍モニタ
- インピーダンス心電図/血行動態モニタ
- パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
- パルス酸素濃度測定機器
- 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
- スマート衣料アプリケーション
- ウェアラブルバイタルサインモニタ
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
コンスーマ用技術ソリューション
- タイトル - ウェアラブルバイタルサイン監視ソリューション
- エッジ・デバイス向けのエクステンデッド・リアリティ(XR)ソリューション
ADPD6000

ADPD6000は、様々な生体信号を測定するための、高集積アナログ・フロント・エンド(AFE)です。
この光学チャンネルは、最大4つの発光ダイオード(LED)を励起し、最大4つの個別の電流入力でリターン信号を測定します。シグナル・チェーンは、一般に周辺光によって生じる非同期の変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を除去することができ、光学フィルタや外部制御のDCキャンセル回路は不要です。
心電… 全文を表示..
ADPD6000は、様々な生体信号を測定するための、高集積アナログ・フロント・エンド(AFE)です。
この光学チャンネルは、最大4つの発光ダイオード(LED)を励起し、最大4つの個別の電流入力でリターン信号を測定します。シグナル・チェーンは、一般に周辺光によって生じる非同期の変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を除去することができ、光学フィルタや外部制御のDCキャンセル回路は不要です。
心電図(ECG)信号取得は、様々な干渉源がある状態で、低ノイズの診断レベル測定に対応するよう設計されています。ECGシグナル・チェーンには、同相ノイズ除去用の駆動リファレンス機能、電極の接続解除を特定するリード・オフ検出機能など、ECG測定を支援する補完機能が数多く備わっています。
生体インピーダンス解析(BIA)シグナル・チェーンは、設定可能な励起パスと測定パスを使用した、生体インピーダンスの測定用に設計されています。励起パスに12ビットのD/Aコンバータ(DAC)を使用してサイン波を生成し、構成設定可能なフィルタを使用した高精度測定によって刺激に対する体の反応を測定します。
データ出力と機能構成は、ADPD6000のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟なLED信号伝送機能、同期検出機能、デジタル・フィルタ、デジタル波形ジェネレータ、設定可能なフィルタが備わっています。
ADPD6000は、2.6mm × 2.6mm、0.4mmピッチの36ボール・ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数、心拍数変化、SpO2、生体インピーダンス解析、体内水分量、カフなし非侵襲的血圧
- 自宅療養患者のモニタリング
- 工業用モニタリング:粒子およびエアロゾル、ガス、導電率検出
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 心電計(ECG)計測
- 呼吸数計測
MAX32665

DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。これらのデバイスは、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な耐久… 全文を表示..
DARWINは、急速に進化するモノのインターネット(IoT)の中で威力を発揮するように設計された新しいタイプの低電力マイクロコントローラです。これらのデバイスはスマートで、クラス最大のメモリを内蔵し、非常に拡張性の高いメモリアーキテクチャを採用しています。これらのデバイスは、ウェアラブルグレードの電力技術によって非常に長時間動作します。これらのデバイスは、最も高度なサイバー攻撃にも耐える十分な耐久性を備えています。DARWINマイクロコントローラは、他のマイクロコントローラの使用が考えられないような場所で、想像可能なあらゆるアプリケーションを実行するように設計されています。
ジェネレーションUBのマイクロコントローラは、今日の高度なバッテリ動作機器およびワイヤレス接続機器によって要求される、ますます複雑化の進むアプリケーションに対応するように設計されるとともに、堅牢なハードウェア・セキュリティおよびBluetooth® 5 Low Energy (Bluetooth LE)無線接続を提供します。
UBクラスのMAX32665/MAX32666マイクロコントローラは、複雑な関数やアルゴリズムを効率的に計算するためのFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUを備えた高度なシステム・オンチップで、パワーマネージメントを内蔵しています。また、ロング・レンジ(4x)と高スループット(2Mbps)に対応する最新世代のBluetooth 5 LE無線と、ADIのクラス最高のハードウェア・セキュリティ・スイート信頼保護ユニット(TPU)も内蔵しています。これらのデバイスは大容量の内蔵メモリを提供し、1MBのフラッシュおよび560KBのSRAMを内蔵しています。各512KBの分割フラッシュバンクはシームレスなオーバー・ジ・エア・アップグレードをサポートし、信頼性をさらに高めています。データ(SRAM)およびコード(フラッシュ)スペースのメモリの拡張性は、2つのSPI execute-in-place (SPIX)インタフェースによってサポートされます。
HS-USB、セキュアデジタルインタフェース(SD、SDIO、MMC、SDHC、およびmicroSD™)、SPI、UART、およびI2Cの各シリアルインタフェース、およびPDM、PCM、I2S、およびTDMインタフェースに対応するオーディオサブシステムを含む、複数の高速インタフェースがサポートされています。外部センサーおよびメーターからのアナログ入力を監視するために、8入力、10ビットADCが利用可能です。これらのデバイスは、109ピンWLP (0.35mmピッチ)および121ピンCTBGA (0.65mmピッチ)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- コネクテッドホーム
- ゲーム機
- ヒアラブル
- 産業用センサー
- 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
- 遠隔医療
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
- パーソナル電子機器向けの低電力および高セキュリティ ソリューション
MAX32670

DARWINファミリの中で、MAX32670は超低消費電力、高コスト効率、高集積、高信頼性 32ビット・マイクロコントローラで、バッテリ駆動時間を犠牲にすることなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用性の高いパワー・マネージメント・ユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせています。また、従来の設計… 全文を表示..
DARWINファミリの中で、MAX32670は超低消費電力、高コスト効率、高集積、高信頼性 32ビット・マイクロコントローラで、バッテリ駆動時間を犠牲にすることなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用性の高いパワー・マネージメント・ユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせています。また、従来の設計に対しても、8ビットまたは16ビット・マイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード・パスを提供します。
このデバイスは384KB(ユーザー376KB)のフラッシュ・メモリと160KBのSRAMを内蔵し、アプリケーションとセンサー・コードに対応します。完全にフレキシブルで独立したクロックを持つ2つのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマなどの追加機能は、信頼性の高い動作をさらに強化するために追加されました。ブラウンアウト検出は、パワーダウン/パワーアップ発生時および予期せぬ電源トランジェント時に適切な動作を確保します。
3.4MHzのI2C、50MHzのSPI、UARTなどの複数の高速ペリフェラルが内蔵され、通信帯域幅を最大化します。さらに、低消費電力スリープ・モードでの動作用に低消費電力UARTが利用可能で、データを損失することなくウェイクアップ動作を容易に実現できます。たとえ最低消費電力のスリープ・モードでもパルス・カウント、キャプチャ/比較、PWM生成を可能にするための2つの低消費電力タイマーを含む、入出力機能を備えた合計6つのタイマーが提供されます。これらすべての機能が40ピンTQFN-EPパッケージ(5mm × 5mm)または24ピンWLPパッケージ(1.75mm × 2.50mm)の小型パッケージに収められています。
アプリケーション
- スマート・センサー・コントローラ
- 産業用センサー
- 光通信モジュール
- セキュア無線モデム・コントローラ
- バッテリ駆動医療機器
- システム・ハウスキーピング・コントローラ
- アルゴリズム・コプロセッサ
アプリケーション
エネルギー・ソリューション
- スマート・メーター技術
ヘルスケア・ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
- 監視カメラ・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- スマート・ファクトリ:IO-Linkマスタ
MAX30101

MAX30101は、高集積パルス酸素濃度計および心拍数モニタモジュールです。このモジュールは、LED、フォトディテクタ、光学素子、および環境光除去を備えた低ノイズ電子回路を内蔵しています。MAX30101は、モバイルおよびウェアラブル機器の設計プロセスを容易にする完全なシステムソリューションを提供します。
MAX30101は、1.8V単一電源と、内蔵LED用の個別の5.0V電源で動作します。通信… 全文を表示..
MAX30101は、高集積パルス酸素濃度計および心拍数モニタモジュールです。このモジュールは、LED、フォトディテクタ、光学素子、および環境光除去を備えた低ノイズ電子回路を内蔵しています。MAX30101は、モバイルおよびウェアラブル機器の設計プロセスを容易にする完全なシステムソリューションを提供します。
MAX30101は、1.8V単一電源と、内蔵LED用の個別の5.0V電源で動作します。通信は、標準I2C対応インタフェースを介して行われます。このモジュールは、ソフトウェアを介してシャットダウンし、ゼロスタンバイ電流にすることができるため、電源レールを常に給電状態にしておくことが可能です。
アプリケーション
- フィットネス補助装置
- スマートフォン
- タブレット
- ウェアラブルデバイス
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
ADPD105

ADPD105 /ADPD106/ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータを搭載した、高効率の測光用フロント・エンドです。アキュームレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8… 全文を表示..
ADPD105 /ADPD106/ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータを搭載した、高効率の測光用フロント・エンドです。アキュームレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8 V の I2C インターフェースまたは ADPD106とADPD107 の SPI を介して行われます。制御回路には、柔軟な LED シグナリングと同期検出機能が備わっています。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般に周囲光によって生じる変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を阻止する、クラス最高レベルの性能を備えています。
最適な性能を引き出すには、ADPD105/ADPD106/ADPD107 を 100 pF 未満の低容量フォトダイオードと組み合わせます。ADPD105/ADPD106/ADPD107 はあらゆる LED に使用できます。ADPD105 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP と4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用しています。SPI のみのバージョン ADPD106とADPD107 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 装着式健康およびフィットネス・モニタ
- SpO2 などの臨床測定
- 工業用モニタリング
- 背景光測定
元に戻す..
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- スマート・ビル・オートメーション・システム
- ビル照明技術ソリューション
- ビルの環境モニタリング・ソリューション
- ビルのエネルギー技術ソリューション
- ビルの火災安全と監視ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
ADPD106

ADPD105/ADPD106/ADPD107 は、高効率の測光用フロント・エンドで、各製品は 14 ビットの A/D コンバータ(ADC)と 柔軟なLED(発光ダイオード)ドライバと連動する20 ビットのバースト・アキュムレータを内蔵しています。アキュムレータはLED を励起して、それに応答する光学リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 では 1.8… 全文を表示..
ADPD105/ADPD106/ADPD107 は、高効率の測光用フロント・エンドで、各製品は 14 ビットの A/D コンバータ(ADC)と 柔軟なLED(発光ダイオード)ドライバと連動する20 ビットのバースト・アキュムレータを内蔵しています。アキュムレータはLED を励起して、それに応答する光学リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 では 1.8 V の I2C インターフェース、ADPD106とADPD107 では SPI 経由で行われます。制御回路には柔軟なLED信号処理回路と同期検出機能が含まれています。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって引き起こされる変調干渉に起因する信号のオフセットと劣化を阻止する、クラス最高の機能を備えています。
最適な性能を実現できるように、ADPD105/ADPD106/ADPD107には 、100 pF 未満の低静電容量フォトダイオードを接続してください。ADPD105/ADPD106/ADPD107には任意のLEDが使用できます。ADPD105 は、2.46 mm × 1.4 mm の WLCSPと 4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用しています。SPI 専用バージョンのADPD106とADPD107 は、2.46 mm × 1.4 mm のWLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ウェアラブル型の健康/フィットネス・モニタ
- 臨床測定(例:SpO2)
- 工業用モニタリング
- 背景光の測定
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
ADPD107

ADPD105 /ADPD106/ ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータが組み込まれた、高効率のフォトメトリック・測光用フロント・エンドです。これらのデバイスアキュムレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機… 全文を表示..
ADPD105 /ADPD106/ ADPD107 は、それぞれ 14 ビット A/D コンバータ(ADC)と、柔軟な発光ダイオード(LED)ドライバと連動する 20 ビット・バースト・アキュムレータが組み込まれた、高効率のフォトメトリック・測光用フロント・エンドです。これらのデバイスアキュムレータは LED を駆動して、それに応答する光リターン信号を測定するように設計されています。データ出力と機能設定は、ADPD105 の 1.8 V の I2C インターフェースまたは ADPD106とADPD107 の SPI を介して行われます。制御回路には、柔軟な LED 伝送機能と同期検出機能が備わっています。
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般に周囲光によって生じる変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を阻止する、クラス最高レベルの能力を備えています。
最適な性能を引き出すには、ADPD105/ADPD106/ADPD107 を 100 pF 未満の低容量フォトダイオードと組み合わせます。ADPD105/ADPD106/ADPD107 は、あらゆる LED とともに使用できます。ADPD105 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSPと4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しています。SPI のみのバージョン ADPD106とADPD107 は 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 装着式健康およびフィットネス・モニタ
- SpO2 などの臨床測定
- 工業用モニタリング
- 背景光測定
元に戻す..
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
ADPD144RI

ADPD144RIは、血液酸素化(SpO2)の光電式容積脈波記録法(PPG)検出用に最適化された高集積の測光用フロント・エンドで、赤色波長と赤外波長を同期検出します。同期測定により、DCとACの両方において、極めて低い消費電力でクラス最高の周辺光干渉の除去を実現します。
モジュールでは、高効率の発光ダイオード(LED)エミッタおよび高感度4チャンネル深拡散フォトダイオード(PD1~PD4)が、小型… 全文を表示..
ADPD144RIは、血液酸素化(SpO2)の光電式容積脈波記録法(PPG)検出用に最適化された高集積の測光用フロント・エンドで、赤色波長と赤外波長を同期検出します。同期測定により、DCとACの両方において、極めて低い消費電力でクラス最高の周辺光干渉の除去を実現します。
モジュールでは、高効率の発光ダイオード(LED)エミッタおよび高感度4チャンネル深拡散フォトダイオード(PD1~PD4)が、小型パッケージ内でカスタムASIC(特定用途向け集積回路)に組み合わされており、内蔵LEDエミッタと検出用フォトダイオード間の光学絶縁により、組織全体でS/N比(SNR)が向上します。
ASICは、異なるゲインとフィルタ設定値で個別に構成可能な2つのデータパスを持つ4チャンネルのアナログ・フロント・エンド(AFE)、バースト・アキュムレータを備えた14ビットA/Dコンバータ(ADC)、柔軟かつ個別に構成可能な2つのLEDドライバ、およびデジタル制御ブロックにより構成されています。デジタル制御ブロックはAFEおよびLEDタイミング、信号処理、通信を提供します。データ出力と機能設定は、1.8VのI2Cインターフェースを介して行われます。
アプリケーション
- 光学式心拍数モニタリング
- 反射SpO2の測定
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 呼吸数計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
MAXM86146EVSYS
MAXM86146の評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光モジュールのMAXM86146の迅速な評価を可能にします。MAXM86146はUART、I2C、およびSPI対応インタフェースに対応します。MAXM86146は、同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化す… 全文を表示..
MAXM86146の評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光モジュールのMAXM86146の迅速な評価を可能にします。MAXM86146はUART、I2C、およびSPI対応インタフェースに対応します。MAXM86146は、同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVシステムは、MAXM86146の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。
このEVシステムは2つのボードで構成されます。MAXSensor BLE#はメインのデータ収集ボードで、MAXM86146_OSB#はMAXM86146のセンサードータボードです。このEVシステムは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。このEVシステムにはMAXM86146CFU+が実装されています。
アプリケーション
- 光心拍数(HR)
- 高SN比PPG信号の検出に最適化された性能
- 酸素飽和度
- 手首、指、耳、胸、および腹部に最適
- フィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用ウェアラブル機器
対象となる製品
MAXM86146
完全な光バイオセンシングモジュール、超低電力生体センサーハブ内蔵
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
EVAL-ADPD4100-4101

EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、ADPD4100/ADPD4101測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。
EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーション用のシンプルなディスクリート光学設計、具体的には手首用フォトプレチスモグラフィ(PPG)を実装しています。
EVAL-ADPD4100Z-PPGには… 全文を表示..
EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、ADPD4100/ADPD4101測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。
EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーション用のシンプルなディスクリート光学設計、具体的には手首用フォトプレチスモグラフィ(PPG)を実装しています。
EVAL-ADPD4100Z-PPGには、3個の緑色発光ダイオード(LED)、1個の赤外線(IR)1個の赤色LEDが内蔵されており、すべて別個に動作します。単一の7mm2フォトダイオード(PD)がボードに搭載されています。PDには、光学フィルタ・コーティングはありません。ただし、IRブロック・フィルタを搭載したピン代替デバイスのピンを使用できます。
フル評価用システムには、Wavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が搭載されており、ロー・レベルのレジスタ・アクセスとハイ・レベルのシステム構成オプションをユーザに提供しています。このツールにストリーミングされる生データは、少ない遅延でリアルタイムに表示できます。周波数領域と時間領域の両方の解析でビューが表示されます。
Wavetool評価用ソフトウェア(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページからダウンロード可能)からのユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、LabVIEW®やMATLAB®などの外部解析プログラムがデータ・ストリーム接続やレジスタ構成オプションをリアルタイムで使用できるようになります。
EVAL-ADPD4100Z-PPGボードは、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページから購入可能)により駆動されます。電力条件に加えて、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)(デフォルト)またはI2Cデータ・ストリームをマイクロコントローラによりADPD4100から受け取ります。リボン・ケーブルは2つのボードに接続します。マイクロコントローラはデータを再パッケージ化し、USB経由でPCの仮想シリアル・ポートに送信します。これは、Wavetool評価用ソフトウェアに表示されます。EVAL-ADPD4100Z-PPGは、ADPD4100用のSPI(またはADPD4101用のI2C)を使用して、ユーザのマイクロコントローラ開発システムに直接接続できます。
ADPD4100/ADPD4101のすべての仕様は、www.analog.comで提供されているADPD4100/ADPD4101のデータシートに記載されています。EVAL-ADPD4100Z-PPGを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD4100/ADPD4101のデータシートを参照してください。
元に戻す..アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- ウェアラブル健康モニタ
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 呼吸数計測
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 非侵襲的血圧
計装および測定ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
MAX86176EVSYS

MAX86176の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)および心電図(ECG)測定機能を備えたMAX86176の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86176を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86176は完… 全文を表示..
MAX86176の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)および心電図(ECG)測定機能を備えたMAX86176の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86176を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86176は完全なPPGおよびECGアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネルと1つのシングルリードECGチャネルで構成され、それらは同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。
MAX86176のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_HEADER_EVKIT_Aはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86176_EVKIT_AはMAX86176を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、3 LED + 1フォトダイオードモジュール(Osram SFH7050)、およびECGチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットは、Cypress USB Bluetooth LEドングルを介したBluetoothを使用してデータを中継します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェア変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXREFDES100HDKが付属します。
アプリケーション
- ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
- ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
- ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
- PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)、および体水分率の検出に最適化された性能
- PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の部位に最適
- PPG (MAX86176):臨床用精度を備えたフィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用のウェアラブル機器
- PPG-ECG同期(MAX86176):PTT測定用の完全同期PPGおよびECG信号経路
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86178EVKIT

MAX86178の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX86178の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86178を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役… 全文を表示..
MAX86178の評価キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX86178の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザーが自分自身のアプリケーション用にMAX86178を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。
MAX86178は完全なPPG、ECG、およびBioZアナログフロントエンドソリューションで、2つの光読取りチャネル、1つのシングルリードECGチャネル、およびテトラポーラ(4極)とバイポーラの両方の電極構成に対応するBioZチャネルで構成され、そのすべてが同時に動作可能です。光読取りチャネルは、最大6つのLEDおよび4つのフォトダイオード入力に対応します。複数のBioZアプリケーションに対応するために、BioZチャネルは複数の刺激モード(特定の周波数範囲の方形波シンク/ソース電流、正弦波電流、正弦波電圧、および方形波電圧)に対応します。
MAX86178のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86178_EVKIT_CはMAX86178を備えたセンサーボードです。PPGおよびECG測定機能を有効にするために、センサーボードは3つのLED (赤、緑、およびIR)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、およびECGおよびBioZチャネルの部品構成も備えています。このEVキットは、USB-C-USB-Aケーブルを使用するPCへのUSB接続またはLiPoバッテリを介して給電可能です。このEVキットには最新のファームウェアが含まれ、ファームウェア変更が必要な場合のためにMAXDAP-TYPE-Cプログラミング回路基板が付属します。
アプリケーション
- 携帯型心拍モニタ
- インピーダンス心電図/血行動態モニタ
- パルス到達時間(PAT)、パルス伝播時間(PTT)、パルス波速度(PWV)評価
- パルス酸素濃度測定機器
- 単一およびマルチ周波数バイオインピーダンス分析
- スマート衣料アプリケーション
- ウェアラブルバイタルサインモニタ
対象となる製品
MAX86178
超低電力、臨床グレードバイタルサインAFE
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 非侵襲的血圧
EVAL-ADAS1000

The EVAL-ADAS1000SDZ is a fully featured evaluation kit for the ADAS1000. The evaluation kit consists of an evaluation board kitted with 2 ADAS1000 devices capable of demonstrating ECG capture up to 1… 全文を表示..
The EVAL-ADAS1000SDZ is a fully featured evaluation kit for the ADAS1000. The evaluation kit consists of an evaluation board kitted with 2 ADAS1000 devices capable of demonstrating ECG capture up to 12 leads. Included in the kit is a medical grade +5V wall adaptor with interchangeable worldwide wall plugs and a CD with user software for data capture and display. The software allows control of all ADAS1000 registers, ability to capture and display ECG data, respiration data, pace pulse detection and store data for offline processing. This evaluation board is provided for silicon evaluation purposes and is not designed to be connected directly to animal or human. This board operates in conjunction with the System Development Platform (SDP) or alternatively may be interfaced to directly via a dedicated serial interface connector (J4). The SDP controller board connects to the PC via USB 2.0. The evaluation board connects to the SDP controller board. The ADAS1000 evaluation board cannot be connected directly to the PC. The evaluation software running on the PC will communicate with the evaluation board through the SDP Controller board. The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.
元に戻す..対象となる製品
ADAS1000
5電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)、低消費電力(呼吸計測およびペース検出機能付)
ADAS1000-1
Low Power 5 electrode ECG Analog Front End
ADAS1000-2
5電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)関連チップ、低消費電力
ADAS1000-3
3電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)、低消費電力
ADAS1000-4
3電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)、呼吸計測とペース検出付き、低消費電力
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
EVAL-ADPD6000

このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD6000Zデモキットの動作について説明します。
ADPD6000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD6000の主要な機能としては、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)などがあ… 全文を表示..
このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD6000Zデモキットの動作について説明します。
ADPD6000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD6000の主要な機能としては、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)などがあります。
デモキットには、ソフトウェアとハードウェアの両方が含まれています。EVAL-ADPD6000Zでは、AFE機能を評価し、AFEに基づいてシステム設計を検証できます。ユーザはアプリケーションの条件に応じてケーブル接続またはBluetooth接続を使い、PCとEVAL-ADPD6000Z間の通信を確立できます。
このユーザ・ガイドでは、ADPD6000の様々な機能の設定例についても説明します。
ADPD6000の詳細については、ADPD6000のデータシートを参照してください。EVAL-ADPD6000Zを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
元に戻す..対象となる製品
ADPD6000
マルチモード・センサー・フロント・エンド
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 身体組成測定、体内水分量、生体インピーダンス解析
- ウェアラブル健康モニタ
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 呼吸数計測
EVAL-AD5940ELCZ

AD5940は、電気化学電池の高精度解析向けに設計されています。この評価用キットは、AD5940を簡単に構成して、代表的な電気化学電池で電気化学測定を実行できるように設計されています。評価用キットには、EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex™-M3マイクロコントローラベースのArduino Unoフォーム・ファクタ・ボード、EVAL-AD5940ELCZドータ・ボード、ハードウェア… 全文を表示..
AD5940は、電気化学電池の高精度解析向けに設計されています。この評価用キットは、AD5940を簡単に構成して、代表的な電気化学電池で電気化学測定を実行できるように設計されています。評価用キットには、EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex™-M3マイクロコントローラベースのArduino Unoフォーム・ファクタ・ボード、EVAL-AD5940ELCZドータ・ボード、ハードウェアを様々な化学セットアップに接続するためのワニ口クリップ付きケーブル対応カスタム・マイクロUSBが含まれています。
元に戻す..対象となる製品
AD5940
高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 体外診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 心電計(ECG)計測
- BGM(血糖測定器)ソリューション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- ビルの環境モニタリング・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
計装および測定ソリューション
- インピーダンス測定と分析ソリューション
- 水質および大気質のモニタリングソリューション
- 科学実験設備ソリューション
MAXM86161EVSYS

MAXM86161EVSYS#評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位のアプリケーション(特にインイヤーおよびモバイルアプリケーション)用の集積型光モジュールのMAXM86161の迅速な評価を可能にします。MAXM86161デバイスは、標準I2C対応インタフェースを使用してボード上に搭載されたマキシムのMAX32664生体センサーハブマイクロコントローラ(マキシムのアルゴリズム評価に… 全文を表示..
MAXM86161EVSYS#評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位のアプリケーション(特にインイヤーおよびモバイルアプリケーション)用の集積型光モジュールのMAXM86161の迅速な評価を可能にします。MAXM86161デバイスは、標準I2C対応インタフェースを使用してボード上に搭載されたマキシムのMAX32664生体センサーハブマイクロコントローラ(マキシムのアルゴリズム評価に使用)と通信するか、またはパススルーモードで生のデータを収集することができます。MAXM86161デバイスは、個別に制御可能な3つの光読取りチャネル(緑色、赤色、およびIR)で構成されます。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、センサーのさまざまな機能をテストすることができます。さらに、このEVシステムはMAXM86161デバイスの設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。
主EVシステムは、2つの回路基板アセンブリ(MAXSensorBLE_EVKITとMAXM86161OSBFLEX)、1つのUSB-C-USB-Aコネクタケーブル、およびリチウムポリマーバッテリで構成されます。これらのコンポーネントはデータシートの図1で表示されています。さらに、2つの設定可能な回路基板(MAXM86161_MAX32630_PRGMR_ASSY、MAXREFDES100HDK)および1つのUSB-B Micro-USB-A Male USBケーブルが提供され、必要に応じてファームウェアのアップグレードに使用することができます。
このEVシステムはUSB-C電源またはLiPoバッテリを使用して給電可能で、14ピンOLGAパッケージのMAXM86161EFD+デバイスが実装されています。
MAXM86161OSBFLEXフレキシブル-リジッド回路基板にはマキシムのMAX32664生体センサーハブマイクロコントローラデバイスが実装されています。このセンサーハブを使用してマキシムのHR/SpO2アルゴリズムを実装し、評価を行うことが可能です。MAXM86161EVSYS#およびMAX32664センサーハブの両方の評価を可能にするMAXM86161 GUI PCアプリケーションコードは、MAXM86161EVSYS# EVシステムの設計リソースタブで提供されます。
元に戻す..対象となる製品
MAXM86161
単一電源集積型光モジュール、HRおよびSpO2測定用
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86174EVSYS

MAX86174Aは超低消費電力… 全文を表示..
MAX86174Aは超低消費電力PPGアナログ・フロントエンド・ソリューションで、2つの光読取りチャンネルを備え、最大4つのLEDおよび2つのフォトダイオード入力に対応します。詳細については、MAX86174Aのデータ・シートを参照してください。
MAX86174のEVシステムは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86174A_OSB_EVKIT_BはMAX86174Aを備えたセンサー・ボードです。PPG測定機能を有効にするために、センサー・ボードは3つのLED(赤、緑、およびIRを1つのパッケージに封止したOSRAM SFH7016)、3つのディスクリートのフォトダイオード(Vishay VEMD8080)、および加速度センサーを備えています。このEVシステムは、付属のLiPoバッテリを介して給電されます。このEVシステムは、Windowsに組み込まれたBluetooth(Win BLE)を使用してMAX86174GUI(ユーザーのシステムにインストールが必要)と通信します。このEVシステムには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアの変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXDAP-TYPE-Cが付属します。
アプリケーション
- 体水分率
- 医療用精度
- 心拍変動
- 最大酸素摂取量(VO2 max)
- 筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)
- 光心拍数
- 検出用に最適化された性能
- 酸素飽和度(SpO2)
- 手首、指、耳、およびその他の部位に最適
- フィットネス、ウェルネスおよび医療アプリケーション用ウェアラブル機器
対象となる製品
MAX86174A
Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 持続血糖測定機(CGM)ソリューション
- 糖尿病モニタリングおよび診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX86177EVSYS

The MAX86177 evaluation system (EV system) allows for the quick evaluation of the MAX86177 optical AFE for applications at various sites on the body, particularly the wrist. The EV sys supports both… 全文を表示..
The MAX86177 evaluation system (EV system) allows for the quick evaluation of the MAX86177 optical AFE for applications at various sites on the body, particularly the wrist. The EV sys supports both I2C and SPI compatible interfaces. The EV sys has four optical readout channels that operate simultaneously. The EV sys allows flexible configurations to optimize measurement signal quality at minimal power consumption. The EV sys supports file logging and flash logging, allowing the user to disconnect from the computer for more convenient data capturing sessions, such as overnight or outdoor running.
The EV sys consists of two boards. MAXSENSORBLE_ EVKIT_B is the main data acquisition board while MAX86177_OSB_EVKIT_A is the sensor daughter board for the MAX86177. To enable PPG measurement capabilities, the sensor board contains six LEDs (two OSRAM SFH7016, red, green, and IR 3-in-1 LED package) and eight discrete photodiodes (OSRAM SFH2704), and an accelerometer. The EV sys is powered through a LiPo battery attached inside it and can be charged using a Type-C port. The EV Sys communicates with MAX86177GUI (should be installed in user’s system) using Bluetooth® built into Windows (Win BLE). The EV sys contains the latest firmware but comes with the programming circuit board MAXDAP-TYPE-C in case a firmware upgrade is needed.
Applications
- Optical Heart Rate
- Optimized performance for high SNR PPG signal to detect
- Oxygen Saturation (SpO2)
- Suitable for Wrist, Finger, Ear, Chest, and Abdomen
- Wearable Devices for Fitness, Wellness & Medical Applications
対象となる製品
MAX86177
Quad-Channel AFE for Low-Power Heart Rate Monitor and Pulse Oximeter
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 非侵襲的血圧
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 温度計測
MAXREFDES105

対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
MAXREFDES104

MAXREFDES104#は、ウェアラブル・フォーム・ファクタの独特な評価および開発プラットフォームであり、ヘルスセンシング・アプリケーションに適した幅広いマキシム製品の機能実証に使用できます。この第三世代ヘルス・センサー・プラットフォーム(MAXREFDES101#ヘルス・センサー・プラットフォーム2.0の後継)には、2 in 1のPPG + ECGアナログフロントエンド(AFE)センサー(… 全文を表示..
MAXREFDES104#は、ウェアラブル・フォーム・ファクタの独特な評価および開発プラットフォームであり、ヘルスセンシング・アプリケーションに適した幅広いマキシム製品の機能実証に使用できます。この第三世代ヘルス・センサー・プラットフォーム(MAXREFDES101#ヘルス・センサー・プラットフォーム2.0の後継)には、2 in 1のPPG + ECGアナログフロントエンド(AFE)センサー(MAX86176)、人体温度センサー(MAX30208)、マイクロコントローラ(MAX32666)、パワーマネージメントIC(MAX20360)、および3軸加速度センサーが内蔵されています。このフル機能のプラットフォームには、3Dプリントされたエンクロージャと生体アルゴリズム・ハブが内蔵され、心拍数、血液飽和度、およびECGのアルゴリズムが組み込まれています(MAX32674)。アルゴリズム出力および未加工データは、Bluetooth™を介してPCのGUIに送信し、デモンストレーション、評価、およびカスタム開発に使用できます。
元に戻す..対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
MAXREFDES282

This reference design provides information about preparing and operating the MAXREFDES282: Health Patch Platform. This platform uses high-sensitivity Photoplethysmogram (PPG), Electrocardiogram (ECG),… 全文を表示..
This reference design provides information about preparing and operating the MAXREFDES282: Health Patch Platform. This platform uses high-sensitivity Photoplethysmogram (PPG), Electrocardiogram (ECG), Bio Impedance (BioZ) and temperature biosensors, and two power-management IC (PMIC) from Maxim Integrated®, now part of Analog Devices®, in a chest-patch design to capture biometric signals important for healthcare. The platform integrates algorithms to calculate those vital signs including heart rate (HR), respiration rate (RR), and blood oxygenation (SpO2) based on the biosensors measurement data. The vital signs data can be displayed on a Windows® GUI in real-time and logged to a local file for further study. This is a demonstration only reference design. The schematic, layout, and manufacturing files are not available.
Wearable and supporting documentation are available under NDA only.*
元に戻す..対象となる製品
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 心電計(ECG)計測
- 温度計測
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- 呼吸数計測
MAXREFDES220

The MAXREFDES220# reference design provides everything you need to quickly prototype your product to measure finger-based heart rate, blood oxygen saturation level (SpO2), and blood pressure trending… 全文を表示..
The MAXREFDES220# reference design provides everything you need to quickly prototype your product to measure finger-based heart rate, blood oxygen saturation level (SpO2), and blood pressure trending (BPT).
The MAX30101 and the MAX32664 provide an integrated hardware and software solution for multiple finger-based applications. The MAX32664 firmware provides algorithm output.
A MAX32630FTHR is provided to emulate a host system for easy development.
Design files, firmware, and software are available for this reference design. The board is also available for purchase.
元に戻す..アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 非侵襲的血圧
- 呼吸数計測