DCソースと電源ソリューション
高精度DCソースおよびプログラマブル電源は、高信頼性、低ノイズのデバイスで、敏感な電子テスト用に正確なバイアス・レベルを設定し高品質の電源レールを提供するために作られています。
価値と利点
高効率のパワー・コンディショニング、精度、高速な電圧レール・シーケンスの課題に対応するために、アナログ・デバイセズのポートフォリオには、低ノイズ・スイッチング・パワー・コントローラ、絶縁型ゲート・ドライバ、市場で最も高分解能のD/AおよびA/Dコンバータ、定電圧および定電流リニア・コントローラ、および関係機関により認定されたデジタル・アイソレータが含まれています。
当社の広範な製品ラインナップにより、あらゆる電力レベルで性能とコストを最適化するためのトポロジとシステム分割が可能になります。
性能とコストを最適化するためのトポロジとシステム分割を実現
低ノイズ・スイッチング・パワー・コントローラを提供
最も高分解能のD/AおよびA/Dコンバータを提供

ソリューション・リソース
シグナル・チェーン

主な資料
テクニカル・ブック
ファイルおよびダウンロード
ADuM3220 4A Gate Driver for Synchronous DC/DC Conversion
346 kB
MT-101: Decoupling Techniques
954 kB
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド
597 kB
MT-068: Difference and Current Sense Amplifiers
244 kB
MT-093: Thermal Design Basics
249 kB
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB