SDP-S
SDP-Sコントローラ・ボード
SDP-S
評価用ボード 1
製品モデル
サプライヤ
在庫情報
ユニット数
リスト価格
(最低価格)
Please contact Customer Service for assistance. (Error: null)
EVAL-SDP-CS1Z
ADIにお問い合わせください
RoHS
トップへ


製品概要
機能と利点
- USBシリアル変換エンジン
- 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
- 設定可変インターフェース(SPI、I2C、GPIO)
- USB 2.0によるPCとのインターフェース
製品概要
SDP-Sは、システム・デモンストレーション・プラットフォームのコントローラ・ボードの1つです。SDP-Sは、USB 2.0高速ポートを通じてPCに接続できる、USBシリアル変換エンジンを基盤としています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。SDP-Sには、取り付けるSDP対応ドータ・ボードへのシリアル・インターフェース・ペリフェラルとなる、120ピンのコネクタがあります。SDP-Sには、設定可変のSPI/I2C/GPIO通信ラインがあります。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab™リファレンス設計ごとに提供されています。SDP-SはSDP-Bの機能のサブセットを備えています。SDP-Sに使用されるコネクタ・ピンの配置はSDP-Bと同じですが、コネクタでは使用できない未サポートのペリフェラル・ピンがあります。電力ピンとグラウンディング・ピンも同じです。
システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、これらを使用することで、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーションのホームページ www.analog.com/sdpを参照してください。
推奨システム動作環境
- Windows XP SP2、Windows Vista™ 32ビットおよび64ビット、Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32ビットおよび64ビット、またはWindows 10の32ビットおよび64ビット版。
- Intel Pentium®プロセッサ(x86互換)、1GHz以上
- 512MB RAMおよび2GB以上のハード・ディスク容量
- NET 3.5 Framework
関連資料
Document Type
-
SDP-S User Guide2014/09/09PDF271 K
-
SDP Facilitates Quick Prototyping and Evaluation2018/01/09
-
Getting Started with the SDP-S2014/11/19PDF79 K
-
SDP Wiki2014/10/30WIKI
ソフトウェア
評価用ソフトウェア
SDP USB Driver Installer
Windows 7, 8.x and 10 USB Driver for SDP Controller Boards
ハードウェア (164)
コントローラ・ボード
リファレンス設計
使用可能な製品評価ボード
SDP コントローラ・ボードは、ユーザー評価環境の一部として、アナログ・デバイセズのさまざまなコンポーネント評価用ボードとともに使用することができます。以下の評価用ボードには SDP コントローラ・ボードを使用できます。
ADF4118
PLL(3.0GHz)、インテジャーN、シングル
ADF4117
PLL(1.2GHz)、インテジャーN、シングル
ADF4116
PLL(550MHz)、インテジャーN、シングル
ADF4113HV
PLLシンセサイザ、高電圧チャージ・ポンプ出力
LTC2378-20
INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
AD5258
デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、不揮発性、I2C互換
AD5247
デジタル・ポテンショメータ、128ポジション、I2C互換インターフェース
AD5246
デジタル・ポテンショメータ、128ポジション、SC70パッケージ、I2C互換
AD5171
デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、ワンタイム・プログラマブル、I2C互換
AD5144A
デジタル・ポテンショメータ、不揮発性、クワッド・チャンネル、256ポジション、I2C
AD5144
クワッド・チャンネル、256ポジション、I2C/SPI、不揮発デジタル・ポテンショメータ
AD5143
デジタル・ポテンショメータ、クワッド・チャンネル、256ポジション、I2Cインターフェース、非揮発性メモリ
AD5142A
デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、I2Cインターフェース、非揮発性メモリ
AD5142
デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、SPI、不揮発性メモリ
AD5141
デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル、256ポジション、I2C/SPIインターフェース、不揮発性メモリ
AD5124
デジタル・ポテンショメータ、不揮発性、クワッド・チャンネル、128ポジション、SPI
※英文データシート(Rev.B)、和文データシート(Rev.A)に対する正誤表があります
※英文データシート(Rev.B)、和文データシート(Rev.A)に対する正誤表があります
AD5123
デジタル・ポテンショメータ、クワッド・チャンネル、128ポジション、I2Cインターフェース、非揮発性メモリ
AD5122A
デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、128ポジション、I2Cインターフェース、非揮発性メモリ
AD5122
デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、128ポジション、SPI、不揮発性メモリ
AD5121
デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル、128ポジション、I2C/SPIインターフェース、不揮発性メモリ
AD5115
1チャンネル、32ポジション、アップ / ダウン、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
AD5114
1チャンネル、32ポジション、I2C、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
AD5113
1チャンネル、64ポジション、アップ / ダウン、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
AD5112
1チャンネル、64ポジション、I2C、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
AD5111
1チャンネル、128ポジション、アップ / ダウン、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
AD5110
1チャンネル、128ポジション、I2C、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
AD5697R
nanoDAC+™コンバータ、12ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、I2Cインターフェース
AD5696R
D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、I2Cインターフェース、 nanoDAC+
AD5696
D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、I2Cインターフェース、nanoDAC+™
AD5695R
D/Aコンバータ、14ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、I2Cインターフェース、 nanoDAC+
AD5694R
D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、2PPM/℃のリファレンス内蔵、I2Cインターフェース、 nanoDAC+
AD5694
D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、I2Cインターフェース、nanoDAC+™
AD5689R
D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC+
AD5689
D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、SPIインターフェース、nanoDAC+™
AD9788
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル16ビットDAC
AD9787
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル14ビットDAC
AD9785
低消費電力複素型32ビットNCOを内蔵する800 MSPSのデュアル12ビットDAC
AD9779A
D/Aコンバータ、16ビット、1.0GSPS、デュアル
AD9776A
D/Aコンバータ、12ビット、1.0GSPS、デュアル
AD9767
14ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9765
12ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9763
10ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9748
8ビット、D/Aコンバータ、165MSPS、TxDAC®
AD9747
D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS
AD9746
D/Aコンバータ、デュアル、14ビット、250MSPS
AD9745
D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、250MSPS
AD9744
14ビットD/Aコンバータ、210MSPS、 TxDAC®
AD9743
D/Aコンバータ、デュアル、10ビット、250MSPS
AD9742
12ビット、D/Aコンバータ、210MSPS、TxDAC®
AD9741
D/Aコンバータ、デュアル、8ビット、250MSPS
AD9740
10ビット、D/Aコンバータ、165MSPS、TxDAC®
AD9717
DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
AD9716
DAコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
AD9715
DAコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
AD9714
DAコンバータ、8ビット、デュアル、低消費電力
AD9709
8ビット、D/Aコンバータ、125MSPS、デュアルTxDAC+®
AD9707
14ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
AD9706
12ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
AD9705
10ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
AD9704
8ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC
AD9148
16ビット・クワッド1GSPS DAC TXDAC+® D/Aコンバータ
AD9146
D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9142A
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、デュアル、TxDAC+
AD9139
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、TxDAC+
AD9125
D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9122
D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+®
AD9121
D/Aコンバータ、14ビット、1230MSPS、デュアル、TXDAC+
AD9117
D/Aコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力
AD9116
D/Aコンバータ、12ビット、デュアル、低消費電力
AD9115
D/Aコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力
AD9114
Dual Low Power, 8-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
使用可能な Circuits from the Lab ™ 評価用ボード
SDP コントローラ・ボードは、さまざまな Circuits from the Lab™ 評価用ボードに使用することができます。以下の Circuits from the Lab™ 評価用ボードには、SDP コントローラ・ボードを使用できます。