LED ドライバ IC
searchIcon
banner background image

LED ドライバ IC

アナログ・デバイセズは、自動車、ディスプレイ・バックライティング、ハンドヘルド、汎用高出力照明などのアプリケーション向けに広範なLEDドライバIC製品ラインを提供しています。インダクタレス・レギュレータ(チャージ・ポンプ・レギュレータ)またはスイッチング・レギュレータ・ベースのLEDドライバとして、直列、並列、または直列/並列を組み合わせた白色LEDを駆動できます。昇圧レギュレータ、降圧レギュレータ、昇降圧レギュレータ、SEPIC構成のLEDドライバをはじめ、さまざまなドライバ構成に対応します。いずれのタイプも極めて高い効率と低いノイズ、小さいフットプリントを実現します。当社のポートフォリオには、内蔵ショットキー・ダイオード、正確なLED電流マッチング、複数出力の対応能力などの特長があります。
アナログ・デバイセズは、自動車、ディスプレイ・バックライティング、ハンドヘルド、汎用高出力照明などのアプリケーション向けに広範なLEDドライバIC製品ラインを提供しています。インダクタレス・レギュレータ(チャージ・ポンプ・レギュレータ)またはスイッチング・レギュレータ・ベースのLEDドライバとして、直列、並列、または直列/並列を組み合わせた白色LEDを駆動できます。昇圧レギュレータ、降圧レギュレータ、昇降圧レギュレータ、SEPIC構成のLEDドライバをはじめ、さまざまなドライバ構成に対応します。いずれのタイプも極めて高い効率と低いノイズ、小さいフットプリントを実現します。当社のポートフォリオには、内蔵ショットキー・ダイオード、正確なLED電流マッチング、複数出力の対応能力などの特長があります。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの µModule® LED ドライバは、コンパクトな表面実装 LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。µModule LED ドライバは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
archive icon
アナログ・デバイセズのLEDドライバ・サポート機能には、オートモーティブ、ディスプレイ・バックライト、ハンドヘルド、一般照明などのアプリケーション用のマトリックスLED調光器、PWMジェネレータ、LEDバラスタがあります。マトリックスLED調光器は電流源として構成されたLEDドライバ回路と共に動作し、ストリングのLEDを個別に点灯/消灯できます。PWM調光状態間のフェード遷移によって、調光の変化がよりスムーズになり、マトリックス照明設計に柔軟性が増します。このLEDドライバ・サポート機能のカテゴリに属するマトリックスLED調光器のプログラマブルなスイッチング周波数は、効率の最適化とAMラジオなどの重要周波数帯の回避に役立ちます。
archive icon
アナログ・デバイセズのLEDフラッシュ・ドライバは、一般的なLED照明、建築技術、スキャン装置、その他さまざまなアプリケーションに使用できます。自動フォトトランジスタ制御、過熱保護などのさまざまな機能を提供し、コンパクトなサイズで広範なプログラム・オプションを利用できるため、以下のようなさまざまなアプリケーションに使用することができます。 アプリケーション: ・ 高輝度LED照明 ・ 工業用照明 ・ カメラ搭載スマートフォン ・ デジタルカメラ、ビデオカメラ、PDA ・ スマートPC、タブレット、ノートPCなどの機器
archive icon
アナログ・デバイセズは、バックライティング・アプリケーション用の広範な LED ドライバを提供しています。インダクタレス白色 LED ドライバ(並列 LED 用)またはインダクタベース白色 LED ドライバ(直列 LED 用)があり、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバ、その他さまざまなタイプがあります。ドライバのタイプに関わらず、極めて高い効率と低いノイズ、そして小さいフットプリントを提供します。その他の特長として、内蔵ショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、マルチ出力などがあげられます。アナログ・デバイセズは、バックライティング・アプリケーション用の広範な LED ドライバを提供しています。インダクタレス白色 LED ドライバ(並列 LED 用)またはインダクタベース白色 LED ドライバ(直列 LED 用)があり、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバ、その他さまざまなタイプがあります。ドライバのタイプに関わらず、極めて高い効率と低いノイズ、そして小さいフットプリントを提供します。その他の特長として、内蔵ショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、マルチ出力などがあげられます。
archive icon
アナログ・デバイセズのオフライン LED ドライバのポートフォリオには、特に90 VAC~265 VACのユニバーサル入力範囲から LED を駆動するように特別に設計されたアクティブ PFC(力率補正)のあるデバイスが含まれています。 アナログ・デバイセズの技術は 4 W~100 W 以上の LED 電力が必要な LED アプリケーションに最適化されており、標準的な TRIAC 内壁調光装置とも互換性があります。当社の製品に採用されている独自の電流感知方式は、フォトカプラを使用することなく整流された電流を 2 次側に供給します。これによって、すべてがシンプルでコンパクトなフットプリントに収容され、コストの削減と信頼性の向上が実現します。
archive icon
アナログ・デバイセズのステップアップ(昇圧)レギュレータ LED ドライバは、複数の直列 LED を駆動するために必要な高電圧を生成し、LED 間での電流マッチング(およびその結果として明るさ)を確保します。また、最大限の効率、最小限のノイズ、最小のフットプリントを実現します。 その他の機能としては、内蔵されたショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、および複数の出力機能などがあります。
archive icon
アナログ・デバイセズのステップダウン(降圧)LED ドライバは、多くのオートモーティブ・アプリケーションや工業アプリケーションなど、入力電圧が LED 電圧よりも高いアプリケーションに理想的です。これらの LED ドライバは、最大限の効率、最小限のノイズ、最小のフットプリントを実現します。 その他の機能としては、内蔵されたショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、および複数の出力機能などがあります。
archive icon
アナログ・デバイセズは、バックライトのアプリケーション用 LED ドライバを幅広く取り揃えています。これらは、インダクタのない白色 LED ドライバ(並列の LED 用)、またはインダクタ・ベースの白色 LED ドライバ(直列の LED 用)として構成されています。トポロジには、昇圧レギュレータ LED ドライバ、降圧レギュレータ LED ドライバ、昇降圧 LED ドライバなどがあります。トポロジーに関わらず、これらの LED ドライバはトップレベルの効率、最小ノイズ、最小のフットプリントを実現します。その他の機能としては、内蔵されたショットキー・ダイオード、正確な LED 電流マッチング、および複数の出力機能などがあります。
archive icon
アナログ・デバイセズの昇降圧LEDドライバは、入力電圧がLED電圧を超えるか下回る場合に、LEDバイアスが可能です。これは、シングル・セルのリチウムイオン(Li-Ion)バッテリがLED 1個を駆動する状況において、入力電圧が完全に充電された4.2Vから完全に消耗した2.7Vまで変化し、LED順方向電圧が輝度と温度に応じて2V〜4Vの範囲で変化する場合に理想的です。アナログ・デバイセズのLEDドライバは、最大効率、最小ノイズ、最小フットプリントを実現します。アナログ・デバイセズの4スイッチ同期型昇降圧LEDドライバのアーキテクチャは、降圧/パススルー/昇圧の各動作モード間でシームレスに遷移し、入力電圧が大きく変動しても適切に安定化された出力を提供します。その他の差別化機能には、内蔵ショットキー・ダイオード、正確なLED電流マッチング、複数出力機能などがあります。
archive icon
アナログ・デバイセズの電流シンクLEDドライバのポートフォリオは、複数のLEDの電流を制御し、熱の問題、短絡、過電圧、断線などに対してLEDと電源を保護します。高輝度LED照明や大型LEDバックライトなどの数多くの照明技術に利用できます。