MAX9288

製造中

3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびMIPI CSI-2出力用

車載インフォテイメントの配線の重量とコストを低減する、同軸ケーブルの使用が可能なデシリアライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 4レーンのCSI-2出力(レーン当り最大1Gbps)
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 x 720p/60Hzディスプレイをサポート
    • イコライゼーションによって15mのケーブルでフルスピードが可能
    • 最大192kHzのサンプルレートと32ビットのサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
    • オーディオソースまたはオーディオシンクからのオーディオクロック
    • カラールックアップテーブルによるガンマ補正
    • HDMI/MHL用のCNTL0~CNTL3制御出力
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用のPRBSテスタ内蔵
    • 設定によって8つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
    • 2つの専用GPIOポート
    • タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用の「アップ/ダウン」 GPI
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:±8kV接触および±12kV気中放電
MAX9288
3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびMIPI CSI-2出力用
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
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 4
MAX9275 製造中 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびパラレル入力用
MAX9277 製造中 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびLVDS入力用
MAX9279 製造中 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびパラレル入力用
MAX9281 製造中 3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびLVDS入力用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX9290COAXEVKIT

MAX9288/MAX9290の評価キット

機能と利点

  • 4チャネルCSI-2出力を駆動
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9288/MAX9290の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9288およびMAX9290を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9288またはMAX9290 ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9288/MAX9290の同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(たとえば、データシートで参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。シリアライザボードとデシリアライザボードのペア当り1つのアダプタキットのみが必要です。

注:データシートの各項では、シリアライザという言葉はMAX9275またはMAX9279 ICを示し、デシリアライザという言葉はMAX9288またはMAX9290 ICを示します。SerDesという言葉はシリアライザおよびデシリアライザを示します。

データシートは同軸とSTPの両方のEVキットに適用されます。データシートでは同軸ケーブルを取り上げていますが、提供される情報はSTPケーブルにも同様に適用されます。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9288COAXEVKIT

MAX9288/MAX9290の評価キット

機能と利点

  • 4チャネルCSI-2出力を駆動
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9288/MAX9290の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9288およびMAX9290を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9288またはMAX9290 ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX9288/MAX9290の同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(たとえば、データシートで参照しているMAX9275/MAX9279の同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。シリアライザボードとデシリアライザボードのペア当り1つのアダプタキットのみが必要です。

注:データシートの各項では、シリアライザという言葉はMAX9275またはMAX9279 ICを示し、デシリアライザという言葉はMAX9288またはMAX9290 ICを示します。SerDesという言葉はシリアライザおよびデシリアライザを示します。

データシートは同軸とSTPの両方のEVキットに適用されます。データシートでは同軸ケーブルを取り上げていますが、提供される情報はSTPケーブルにも同様に適用されます。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAXCOAX2STP-HSD

STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

機能と利点

  • STPケーブルによる評価動作に同軸EVキットが利用可能なため、STP評価ボードセットの購入が不要
  • 各種製品用の同軸EVキットと共に使用するために必要なのは1つのアダプタキットのみ

製品詳細

MAXCOAX2STP-HSD同軸-STPケーブルアダプタキットは、Rosenberger STPコネクタが実装されたSTPケーブルを使用して、マキシムのシリアライザ/デシリアライザ製品用の同軸評価キット(EVキット)を動作させることが可能です。現在サポートされている製品リストについては、フルデータシートの表1を参照してください。

このアダプタキットは、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのシリアライザアダプタボード、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのデシリアライザアダプタボード、および2つのRosenbergerメスSTPコネクタが実装された2m STPケーブルを内蔵しています。フルデータシートの図1の写真は、このアダプタキットの各構成部品を示しています。

アプリケーション

  • 車載カメラシステム
  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9290COAXEVKIT
MAX9288/MAX9290の評価キット
MAX9288COAXEVKIT
MAX9288/MAX9290の評価キット
MAXCOAX2STP-HSD
STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品