MAX9281

製造中

3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびLVDS入力用

同軸ケーブルの使用を可能にし、車載インフォテイメントのケーブルの重量とコストを削減するシリアライザ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 x 720p/60Hzディスプレイをサポート
    • シリアライザのプリ/デエンファシスによって15mケーブルでフルスピードが可能
    • 最大192kHzサンプルレートと32ビットサンプル深度で7.1チャネルHDオーディオに対応
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:6.25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によるEMIの低減
    • バイパス可能な入力PLLによってピクセルクロックジッタ減衰が可能
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用PRBSジェネレータ内蔵
    • 設定によって9つのデフォルトデバイスアドレスを選択可能
    • タッチスクリーン割込みおよびその他の用途に使用可能な専用「アップ/ダウン」 GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD保護:8kV接触および15kV気中放電
MAX9281
3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力駆動およびLVDS入力用
MAX9277、MAX9281:標準アプリケーション回路
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
MAX9281COAXEVKIT

MAX9277/MAX9281の評価キット

機能と利点

  • 4チャネルLVDSまたは24ビット/32ビットパラレルビデオに対応
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9277/MAX9281同軸の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使って、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9277およびMAX9281を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、MAX9277GTM+またはMAX9281GTM+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX9277またはMAX9281の同軸のEVキットとコンパニオンデシリアライザボード(このドキュメントに記載のあるMAX9276AまたはMAX9280A同軸EVキット)を注文してください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAXCOAX2STP-HSD

STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

機能と利点

  • STPケーブルによる評価動作に同軸EVキットが利用可能なため、STP評価ボードセットの購入が不要
  • 各種製品用の同軸EVキットと共に使用するために必要なのは1つのアダプタキットのみ

製品詳細

MAXCOAX2STP-HSD同軸-STPケーブルアダプタキットは、Rosenberger STPコネクタが実装されたSTPケーブルを使用して、マキシムのシリアライザ/デシリアライザ製品用の同軸評価キット(EVキット)を動作させることが可能です。現在サポートされている製品リストについては、フルデータシートの表1を参照してください。

このアダプタキットは、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのシリアライザアダプタボード、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのデシリアライザアダプタボード、および2つのRosenbergerメスSTPコネクタが実装された2m STPケーブルを内蔵しています。フルデータシートの図1の写真は、このアダプタキットの各構成部品を示しています。

アプリケーション

  • 車載カメラシステム
  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9277COAXEVKIT

MAX9277/MAX9281の評価キット

機能と利点

  • 4チャネルLVDSまたは24ビット/32ビットパラレルビデオに対応
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9277/MAX9281同軸の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使って、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX9277およびMAX9281を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、MAX9277GTM+またはMAX9281GTM+が実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX9277またはMAX9281の同軸のEVキットとコンパニオンデシリアライザボード(このドキュメントに記載のあるMAX9276AまたはMAX9280A同軸EVキット)を注文してください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。シリアライザおよびデシリアライザ(SerDes)ボードを接続するリンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

MAX9281COAXEVKIT
MAX9277/MAX9281の評価キット
MAXCOAX2STP-HSD
STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価
MAX9277COAXEVKIT
MAX9277/MAX9281の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品