MAX4888A

製造中

5.0Gbps PCI Expressパッシブスイッチ

Gen IIスイッチングを実現する高速PCI Expressパッシブスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.54
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源電圧:+3.0V~+3.6V
  • 小さい同一ペアスキュー:7ps
  • 低自己消費電流:120µA (max)
  • PCIe Gen IおよびGen IIのデータレートに対応
  • フロースルーピン配置によってレイアウトが容易
  • 業界標準のピン配置
  • 鉛フリーパッケージ
MAX4888A
5.0Gbps PCI Expressパッシブスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX4889AEVKIT

MAX4889およびMAX4889Aの評価キット

機能と利点

  • SMA入力/出力付きアイダイアグラムテスト回路
  • 較正用トレース
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4889Aの評価キット(EVキット)は、PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0GbpsパッシブスイッチのMAX4889Aの評価用に実証済みの設計を提供します。MAX4889Aは、4つのハーフレーンのPCIeデータを4つの目的地間で切り替えるのに最適なオクタルの単極/双投(8 x SPDT)スイッチです。MAX4889AのEVキットは非常に重要なテスト(例、アイダイアグラムおよび挿入損失、リターンロス、およびオフアイソレーションなどのsパラメータ測定)に使用されます。

MAX4889AのEVキットのPCBには、MAX4889AETO+が実装されて提供されます。MAX4889AETO+は、鉛フリー、3.5mm x 9.0mmの42ピンTQFNパッケージで提供されます。

ピンコンパチブルのPCIe Gen I 2.5GbpsパッシブスイッチMAX4889ETO+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ラップトップ
  • サーバ/ストレージエリアネットワーク

MAX4889AEVKIT
MAX4889およびMAX4889Aの評価キット

最新のディスカッション